Luvas para temperaturas extremas

Para manusear com segurança componentes aquecidos até 500 °C (932 °F)

Luvas para temperaturas extremas TMBA G11ET
As luvas TMBA G11ET foram especialmente desenvolvidas para permitir o manuseio seguro e prolongado de rolamentos ou de outros componentes aquecidos. Elas suportam temperaturas extremas de até 500 °C (932 °F), sem a presença de líquido quente ou vapor, com um alto grau de resistência à combustão.
  • A resistência a altas temperaturas permite o manuseio seguro e prolongado de componentes aquecidos.
  • O alto grau de resistência à combustão reduz os riscos de queimaduras
  • As luvas em KEVLAR® são extremamente resistentes a cortes, desgastes, furos e rasgos, proporcionando maior segurança
  • O produto não solta fiapos, evitando a contaminação dos rolamentos.
  • São confortáveis de usar porque são fabricadas com materiais flexíveis de alto desempenho, na forma de peça única, sem costuras
  • Testadas e certificadas contra riscos mecânicos (EN 388) e riscos térmicos
    (EN 407)

Dados técnicos
Designação
TMBA G11ET
Material
KEVLAR®
Forro interno
algodão
Tamanho
10 (tamanho EN 420)
Cor
amarela
Temperatura máxima
500 °C (932 °F)
Tamanho do pacote
1 par

KEVLAR ® é uma marca registrada da DuPont de Nemours
SKF logo