Luvas resistentes a calor e óleo

Componentes oleosos e aquecidos até 250 °C (482 °F)

Luvas resistentes ao calor e ao óleo TMBA G11H
As luvas SKF TMBA G11H são resistentes ao calor e ao óleo e foram projetadas especialmente para o manuseio de rolamentos quentes contendo óleo na superfície. São feitas de múltiplas camadas de diferentes tipos de materiais, para obter uma importante combinação de características:
  • Uma combinação única de resistência a calor, corte, óleo e água
  • Luvas em KEVLAR®
  • Não derretem nem queimam
  • Temperatura máxima: 250 °C/482 °F
  • Adequadas para imersão em líquidos (por exemplo, banho de óleo quente) a uma temperatura de até 120 °C (248 °F)
  • Mantêm a resistência ao calor mesmo molhadas
  • Resistentes a cortes
  • Não soltam fiapos
  • Testadas e certificadas contra riscos mecânicos (EN 388) e térmicos (EN 407)

Informações técnicas
Designação
TMBA G11H
Tamanho do pacote
1 par
Tamanho
10
Cor
preta

KEVLAR ® é uma marca registrada da DuPont de Nemours
SKF logo