Luvas resistentes ao calor

Para manusear com segurança componentes aquecidos até 150 °C (302 °F)

Luvas resistentes ao calor da série TMBA G11
As luvas resistentes ao calor da série SKF TMBA G11 foram projetadas especialmente para o manuseio de rolamentos aquecidos. Elas são feitas de um material especial para obter a seguinte combinação de características:
  • Não soltam fiapos
  • Resistentes ao calor de até 150 °C (302 °F)
  • Resistentes a cortes
  • Não contêm amianto
  • Testadas e certificadas contra riscos mecânicos (EN 388) e térmicos (EN 407)


Dados técnicos
Designação
TMBA G11
Tamanho do pacote
1 par
Tamanho
9
Cor
branca

SKF logo