Aquecedores de indução ajustáveis

Para desmontagens frequentes de rolamentos de rolos cilíndricos

Os aquecedores por indução reguláveis das séries EAZ 80/130 e EAZ 130/170 são utilizados para desmontagens frequentes do anel interno de rolamentos de rolos cilíndricos.
Para desmontagens com menor frequência, a SKF dispõe de anéis de aquecimento em alumínio da série TMBR. Para anéis internos de grandes dimensões, tais como os usados normalmente em siderurgia, a SKF disponibiliza aquecedores por indução especiais da série EAZ.

Características e benefícios

  • Abrange a maioria dos rolamentos cilíndricos com diâmetro do furo entre 65 e 130 mm (2.5 to 5.1 in)
  • Grande amplitude de tensão para alimentação elétrica
  • Um ano de garantia
  • Evita danos ao eixo e ao anel interno do rolamento
  • Remoção fácil e confiável dos rolamentos
  • Ajuste interferente de até n6
Detalhes do pedido

Fonte de alimentação
Corrente
EAZ 80/130A
2 x 230V/50 Hz
40 A
EAZ 80/130B
2 x 400V/50 Hz
45 A
EAZ 80/130C
2 x 460V/60Hz
25 A
EAZ 80/130D
2 x 415 V/50 Hz
35 A
EAZ 130/170A
2 x 230V/50 Hz
60 A
EAZ 130/170B
2 x 400V/50 Hz
45 A
EAZ 130/170D
3 x 230V/50 Hz
43 A
EAZ 130/170E
3 x 400V/50 Hz
35 A
EAZ 130/170F
3 x 460V/60Hz
23 A
EAZ 130/170G
3 x 420V/60Hz
30 A
EAZ 130/170H
3 x 415 V/50 Hz
30 A
Outras tensões estão disponíveis sob encomenda.
Tabela de seleção para rolamentos NU
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 221
de 222 a 228
de 313 a 320
de 321 a 326
de 412 a 418
de 419 a 424
de 1014 a 1022
de 1024 a 1030
de 2213 a 2220
de 2222 a 2228
de 2313 a 2320
de 2322 a 2326
Incluindo todos os tipos E.
Quadro de seleção para rolamentos NJ-NUP
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 220
de 222 a 228
313 - 319
321 - 324
412 - 417
419 - 422
de 1014 a 1022
de 1024 a 1030
de 2213 a 2220
de 2222 a 2228
de 2.313 a 2.319
de 2.322 a 2.324
Incluindo todos os tipos E.
Especificações técnicas


EAZ 80/130
EAZ 130/170
Cabo
de conexão
Comprimento
5 m
16 ft
5 m
16 ft
Dimensões
A
134 mm
5.3 in
180 mm
7.1 in

B
50 mm
2.0 in
50 mm
2.0 in

C
80 ... 132 mm
3.1... 5.2 in
130 ... 172 mm
5.1 ... 6.8 in
Peso

28 kg
62 lb
35 kg
77 lb
Adjustable induction heater
SKF logo