Anéis de desmontagem em alumínio
Para desmontagens regulares de rolamentos de rolos cilíndricos
O anel de aquecimento em alumínio foi projetado para desmontagens de anéis internos de rolamentos de rolos cilíndricos. Estão disponíveis para todas as dimensões de rolamentos das séries NU, NJ e NUP, isto é, rolamentos sem flanges ou com apenas uma flange no anel interno. Os anéis estão disponíveis como padrão para os seguintes tamanhos de rolamentos: de 204 a 252, de 304 a 340 e de 406 a 430.
- Simples e fáceis de usar
- Evita danos ao eixo e ao anel interno do rolamento
Informações técnicas
|
|
Designação
| TMBR/Designação do rolamento; (por exemplo, TMBR/NU 216) |
Material | alumínio |
Temperatura máxima | 300 °C (572 °F) |