Aquecedor por indução fixo

Remoção de rolamento fácil e segura em apenas três minutos

Os aquecedores por indução fixos da série EAZ foram projetados para desmontar de maneira fácil e segura os anéis internos do rolamento de rolos cilíndricos, que são geralmente montados com um ajuste interferente muito apertado. Aquecer o anel interno rapidamente solta o ajuste, enquanto o eixo permanece frio, permitindo que o anel seja removido sem causar danos ao eixo ou ao anel interno. Os aquecedores por indução de tamanho fixo da série EAZ são de fácil utilização, por isso, três minutos são normalmente tempo o suficiente para desmontar de maneira profissional os anéis internos dos rolamentos de rolos cilíndricos ou componentes semelhantes.
Aquecedores por indução fixos da série EAZ
  • Os painéis de controle da SKF oferecem a potência necessária para executar os aquecedores da série EAZ e estão disponíveis em diversas voltagens para operar aquecedores EAZ em quase todos os países. Há versões especiais dos painéis de controle disponíveis que permitem que até três aquecedores EAZ sejam usados simultaneamente. 
  • Na laminação de perfis leves, aramados ou aplicações ferroviárias, os aquecedores EAZ com frequência podem desmontar anéis internos de rolamentos de rolos cilíndricos com uma ou mais linhas de rolos ou vários anéis internos ao mesmo tempo.
  • Os aquecedores por indução EAZ também podem ser usados para desmontar outros elementos como buchas ou anéis.

Os rolamentos de rolos cilíndricos são componentes de máquina essenciais para aplicações em aço, ferroviárias e de outros setores. Em muitos casos os rolamentos de rolos cilíndricos passam por condições operacionais rigorosas e precisam ser substituídos com frequência. Os aquecedores EAZ de tamanho fixo e os painéis de controle correspondentes são uma das soluções de desmontagem da SKF que proporcionam desmontagem segura, fácil e rápida dos anéis internos dos rolamentos de rolos cilíndricos e componentes semelhantes.

Características e vantagens

Quadro de controle para aquecedores por indução fixos da série EAZ
Quadro de controle
  • Reduz o tempo de remoção dos rolamentos
  • Somente uma pessoa é necessária para a operação
  • Aumenta o tempo de produção
  • Disponível para diferentes tensões elétricas
  • Os rolamentos podem ser reutilizados

Especificações

Exemplos de designações de aquecedores da série EAZ
DesignaçãoDimensão do anel interno (mm)
 FBdajuste interferente
EAZ F179179168145p6
EAZ F180180130160p6
EAZ F202202168180p6
EAZ F222-1222170200p6
EAZ F222222200200p6
EAZ F226226192200p6
EAZ F260260206230r6
EAZ F312312220280r6
EAZ F332332300300r6
EAZ F364364240320p6
Fixed induction heater
Acrescente a classe correspondente como um sufixo à designação, ao fazer o pedido (por exemplo, EAZ F312MV).
Classificação de tensão
LVBaixa tensão190 a 230 V
MVMédia tensão400 a 480 V
HVAlta tensão500 a 575 V
HVCAlta tensão, em conformidade com CSA575 V
Acrescente a classe correspondente como um sufixo na ordem de compra (por exemplo, EAZ F312MV).
Versões do painel de controle
SS1x EAZ fixomáx. 250 A
SSD2x EAZ fixomáx. 350 A
SST3x EAZ fixo 
Adicione a versão correspondente do painel à designação ao fazer o pedido (por exemplo, SSD C350B).
Código de frequência e tensão de base do painel de controle
A230 V50 Hz
B400 V50 Hz
C460 V60 Hz
E575 V60 Hz
Adicione o código de frequência e a tensão do painel de controle correspondente ao código de frequência como um sufixo à designação ao fazer o pedido (por exemplo, SSD C350B).
Acessórios
DesignaçãoDescrição
EAZ F-CC13MCabo de controle, painel para bobina EAZ, 13 m com conectores
Peças de reposição
DesignaçãoDescrição
EAZ F-CC10MCabo de controle, painel para bobina EAZ, 10 m com conectores
Os aquecedores EAZ de tamanho fixo são Aquecedores por indução SKF personalizados para desmontar anéis internos de rolamentos de rolos cilíndricos. Entre em contato com a SKF para ajudar você a encontrar um aquecedor EAZ que seja indicado para sua aplicação. Os aquecedores EAZ são fornecidos sem painel de controle. É necessário ter painéis de controle SKF para operar o aquecedor EAZ de tamanho fixo. Eles podem ser pedidos separadamente.
SKF logo