Placa de aquecimento elétrica

Aquecedor de rolamentos controlado por termostato

Placa de aquecimento elétrica 729659 C
A Placa de Aquecimento Elétrica SKF da série 729659 C é um dispositivo profissional de aquecimento projetado especialmente para preaquecer rolamentos pequenos antes da montagem. A temperatura da placa pode ser regulada por meio de um botão, entre 50 °C e 200 °C (120 °F - 390 °F).
  • Temperatura regulável de 50 a 200 °C (120 °F – 390 °F).
  • Tampa protetora para evitar contaminação durante o aquecimento.
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    729659 C

    729659 C/110V
    Tensão
    729659 C
    230V (50/60Hz)

    729659 C/110 V
    115 V (50/60Hz)
    Alimentação
    1.000 W
    Faixa de temperaturas
    50°- 200°C (120°- 390°F)
    Dimensões da placa (C x L)
    380 x 178 mm (15 x 7 in)
    Altura da tampa
    50 mm (2 in)
    Dimensões gerais (C x L x P)
    400 x 240 x 130 mm (16 x 10 x 5 in)
    Peso
    4,7 kg (10 lb)
    Comprimento do cabo de ligação
    2 metros (6.6 ft)
    (aterramento obrigatório)
  • Peças de reposição
SKF logo