Aquecedores para montagem

Métodos de montagem incorretos são responsáveis por até 16% das falhas prematuras em rolamentos

Para diminuir o risco de montagem incorreta, a SKF foi uma das pioneiras no uso de aquecedores por indução portáteis para aplicações de montagem de rolamentos nos anos 1970. Desde aquela época, ocorreram muitos avanços na tecnologia, e a SKF se manteve na vanguarda do desenvolvimento de aquecedores por indução de rolamentos mais seguros, eficientes e amigáveis.

Provavelmente, os aquecedores por indução SKF representam os aquecedores de melhor desempenho disponíveis. Seu projeto exclusivo consome apenas 50% da energia elétrica necessária para a maioria dos aquecedores por indução de rolamentos dos concorrentes no aquecimento de rolamentos.

Como resultado, usando-se o aquecedor por indução SKF, o custo total de propriedade, TCO, costuma ser muito menor. A ergonomia e a segurança também são fatores importantes considerados pelos operadores. Os aquecedores por indução SKF são equipados com características de projeto que tornam seu uso seguro e fácil. Os braços de apoio do rolamento reduzem o risco de queda durante o aquecimento, e o design ergonômico das barras ajuda a reduzir o esforço do operador. Além disso, o controle remoto exclusivo possibilita o controle do aquecedor pelo operador a uma distância segura do rolamento aquecido, aumentando a sua segurança.

Aquecedores para montagem

O aquecimento por indução tem muitas vantagens com relação a outros métodos de aquecimento de rolamentos

Métodos de aquecimento – chama aberta
O uso de uma chama aberta (A) para aquecer um rolamento não apenas é ineficiente e sem controle, mas também leva a danos no rolamento. Esse método não deve ser usado.
Métodos de aquecimento – banho de óleo
Banhos de óleo (B), às vezes, são usados para aquecer rolamentos. Os banhos de óleo demoram pra atingir a temperatura necessária; além disso, é difícil controlar a temperatura real do rolamento. O consumo de energia de um banho de óleo também é significativamente maior do que usar um aquecedor por indução. O risco de contaminação do rolamento devido ao óleo sujo é grande e pode levar à falha prematura do rolamento. Manipular óleo quente e rolamentos escorregadios representa riscos reais ao operador, e um grande cuidado deve ser tomado para se evitar possíveis ferimentos.


Métodos de aquecimento – forno
Fornos (C) e chapas quentes são normalmente usados para o aquecimento em lote de pequenos rolamentos e é uma técnica aceitável. Entretanto, para rolamentos maiores, o uso de fornos e chapas quentes é normalmente bastante ineficiente e demorado, além de poder expor o operador a riscos significativos durante seu manuseio.


Métodos de aquecimento – aquecimento de indução
Aquecedores de indução (D) são a forma moderna, eficiente e segura de aquecer rolamentos. Em operação, eles são normalmente mais rápidos, limpos, confortáveis e fáceis de usar do que outros métodos de aquecimento.


SKF logo