Aquecedores por indução extragrandes

Uma linha completa para rolamentos e outras peças

Os aquecedores da série SKF TIH L foram projetados para aquecimento por indução de rolamentos de esferas grandes. Com um sistema eletrônico avançado e um projeto de bobina dupla eficaz, a série TIH L pode aquecer rolamentos grandes, de até 1.200 kg (2,600 lb), com consumo de energia elétrica de apenas 20 kVA. Isso representa uma economia de energia de quase 50% em comparação a aquecedores por indução semelhantes e destaca como os aquecedores por indução SKF são, ao mesmo tempo, potentes e eficientes. De maneira incomum para um aquecedor de rolamentos grandes, os aquecedores por indução série TIH L podem ser fornecidos em versões para tensão média ou baixa.
Alta eficiência do aquecedor por indução
  • O sistema eletrônico de potência avançado, com controle preciso de corrente elétrica, ajuda a controlar o aumento da faixa de temperatura.
  • Consumindo apenas 20 kVA de energia elétrica, a série TIH L consegue aquecer rolamentos grandes de até 1.200 kg (2 600 lb).
  • A desmagnetização automática reduz o risco de contaminação por resíduos ferrosos após o aquecimento.
  • A proteção térmica contra superaquecimento reduz o risco de danos à bobina de indução e aos componentes eletrônicos, aumentando a confiabilidade e a segurança.
  • Disponível com três áreas operacionais diferentes.
  • Disponível em três variantes de tensão para se adaptar às tensões em todo o mundo.
  • Os rolamentos podem ser aquecidos na posição vertical ou horizontal.

Dados técnicos, acessórios e peças de reposição

  • TIH L33
    Informações técnicas
    DesignaçãoTIH L33
    Peso máx. do rolamento700 kg (1 543 lb)
    Faixa de diâmetros do furo115–700 mm (4.5–27.6 in)
    Área operacional (w × h)300 × 320 mm (11.8 × 12.6 in)
    Diâmetro da bobina150 mm (5.9 in)
    Barras padrão (incluídas) para adaptação ao diâmetro mínimo do furo do rolamento115 mm (4.5 in)
    Barras opcionais para adaptação ao diâmetro mínimo do furo do rolamento80 mm (3.1 in)
    60 mm (2.4 in)
    Consumo máximo de energiaTIH L33/LV: 15 kVA
    TIH L33/MV: 15 kVA
    Tensão *
    200–240 V/50–60 Hz
    400–460 V/50–60 Hz

    TIH L33/LV
    TIH L33/MV
    Controle de temperaturade 0 a 250 °C (32 - 482 °F)
    Desmagnetização em conformidade com as normas da SKF<2 A/cm
    Temperatura máxima de aquecimento **250 °C (482 °F)
    Dimensões (L × P × A)400 × 743 × 550 mm (15.8 × 29.3 × 21.7 in)
    Peso total (incluindo as barras)140 kg (309 lb)

    * Algumas versões especiais de tensão (por exemplo, 575 V, 60 Hz, em conformidade com CSA) estão disponíveis em países específicos. Para obter mais informações, entre em contato com o distribuidor autorizado SKF local.
    ** Dependendo do rolamento ou do peso da peça de trabalho. Para temperaturas mais altas, entre em contato com a SKF

  • TIH L44
  • TIH L77
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo