Aquecedores por indução para aplicações que não sejam rolamentos

Série TIH L MB

Aquecedores por indução da série TIH L MB para aplicações que não sejam rolamentos
O aquecedor TIH L MB aquece peças que não sejam de rolamentos
O aquecedor TIH L MB aquece peças que não sejam de rolamentos de até 600 kg (1 323 lb) conforme o modelo.
Os aquecedores por indução TIH L MB foram desenvolvidos especialmente para aquecer peças sólidas. Isso inclui anéis, luvas, engrenagens, acoplamentos, buchas e polias, bem como rodas de trens, pneus ou componentes semelhantes. Apresentando uma bobina magnética no centro, esses aquecedores potentes e duráveis concentram o calor no furo da peça para melhor desempenho em componentes sólidos. 
  • A série TIH L MB oferece as seguintes vantagens para o aquecimento rápido e eficaz de peças sólidas:
  • Operação simples e segura com seleção de nível de potência e controle remoto
  • Melhor desempenho de aquecimento em peças sólidas e com baixo consumo de energia
  • Posicionamento rápido e fácil de componentes sólidos com a forquilha deslizante
  • A desmagnetização automática reduz o risco de contaminação por resíduos ferrosos
  • Fácil manuseio e transporte com a empilhadeira normal

Recomendações: Os aquecedores da série TIH L MB foram projetados para aquecimento por indução de componentes sólidos que não sejam de rolamentos. Em aplicações de aquecimento de rolamentos, recomendamos o uso dos aquecedores da série TIH L equivalentes.

Dados técnicos, acessórios e peças de reposição

  • TIH L33MB
    Informações técnicas
    DesignaçãoTIH L33MB
    Peso máximo da peça350 kg (772 lb)
    Faixa de diâmetros do furo115-700 mm (4.5-27.6 in)
    Área operacional (w × h)330 × 320 mm (13.0 × 12.6 in)
    Diâmetro da bobina150 mm (5.9 in)
    Barras padrão (incluídas) para adaptação ao diâmetro mínimo do furo da peça115 mm (4.5 in)
    Consumo máximo de energiaTIH L33MB/MV: 15 kVA
    TIH L33MB/LV: 15 kVA
    Tensão *
    200–240 V/50–60 Hz
    400–460 V/50–60 Hz

    TIH L33MB/LV
    TIH L33MB/MV
    Controle de temperaturade 0 a 250 °C (32-482 °F); em etapas de 1°
    Controle de tempo:de 0 a 120 minutos; em etapas de 0,1 minuto
    Desmagnetização em conformidade com as normas da SKF<2 A/cm
    Temperatura máxima de aquecimento **250 °C (482 °F)
    Dimensões (L × P × A)400 × 743 × 550 mm (15.8 × 29.3 × 21.7 in)
    Peso140 kg (309 lb)

    * Algumas versões especiais de tensão (por exemplo, 575 V, 60 Hz, em conformidade com CSA) estão disponíveis em países específicos. Para obter mais informações, entre em contato com o distribuidor autorizado SKF local.
    ** Dependendo do rolamento ou do peso da peça de trabalho. Para temperaturas mais altas, entre em contato com a SKF.

  • TIH L44MB
  • TIH L77MB
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo