Aquecedores por indução

A abrangente linha de aquecedores por indução SKF pode ser usada para aquecer, com eficiência, rolamentos e peças grandes ou pequenos.

Vídeo de demonstração dos aquecedores por indução SKF

Atenção!

Este vídeo em inglês possui legendas. Selecione o seu idioma, conforme aplicável.

A linha de aquecedores por indução SKF

Vantagens

O seu projeto inovador oferece muitas vantagens aos proprietários e operadores:

  • O avançado sistema eletrônico de potência, com controle preciso de corrente elétrica, ajuda a controlar o aumento da faixa de temperatura
  • A opção de configuração de potência em duas etapas (50%/100%) permite o aquecimento de rolamentos menores com segurança e um consumo de energia menor
  • Para outros componentes, além de rolamentos, todos os aquecedores são equipados com um modo de tempo de aquecimento
  • A proteção térmica contra superaquecimento reduz o risco de danos à bobina de indução e aos componentes eletrônicos, aumentando a confiabilidade e segurança
  • A desmagnetização automática reduz o risco de contaminação por resíduos ferrosos após o aquecimento
  • Disponível em diversas variantes de tensão para se adaptar às tensões em todo o mundo
  • Fornecido com luvas resistentes ao calor para aumentar a segurança do operador

Características e benefícios

A: A bobina de indução localizada fora do mancal do aquecedor permite um tempo de aquecimento mais curto e menor consumo de energia
B: Os braços de apoio dobráveis do rolamento possibilitam o aquecimento de rolamentos de maior diâmetro, reduzindo seu risco de queda durante o aquecimento
C
: O sensor magnético de temperatura, juntamente com o modo de temperatura prefixado em 110 °C (230 °F), ajuda a evitar o superaquecimento do rolamento
D
; O controle remoto exclusivo SKF, com display operacional e painel de controle, torna fácil e seguro o uso do aquecedor
E
: O armazenamento interno para a(s) barra(s) menor(es) reduz o risco de danos ou perda da barra
F
: As alças de transporte integradas facilitam a movimentação do aquecedor na oficina
G
: O braço deslizante ou articulado favorece a substituição fácil e rápida, reduzindo o cansaço do operador (não indicado para o TIH 030m)

Conceito 20SKF m
O conceito do SKF m20 representa o peso em quilos do mais pesado rolamento autocompensador de rolos SKF série 231 que pode ser aquecido de 20 a 110 °C (68 to 230 °F) em 20 minutos. Isso define a saída de potência do aquecedor, em vez do consumo de energia. Diferente de outros aquecedores de rolamentos, existe uma indicação clara de quanto tempo será necessário para aquecer o rolamento, em lugar de especificar apenas seu peso máximo possível.

Linha de aquecedores por indução SKF

A abrangente linha de aquecedores por indução SKF é apropriada para a maior parte das aplicações de aquecimento de rolamentos. O gráfico de seleção a seguir apresenta informações gerais sobre a escolha de um aquecedor por indução para aplicações de aquecimento de rolamentos. Para aquecer componentes que não sejam rolamentos, a SKF recomenda o uso de um aquecedor da série TIH L MB. Entre em contato com a SKF para ajudar a selecionar um aquecedor por indução adequado para sua aplicação.

SKF Induction Heater selection chart

SKF logo