Aquecedor por indução grande

Alta capacidade de aquecimento para rolamentos de até 300 kg

Aquecedor por indução grande TIH 220m
Os aquecedores grandes SKF TIH 220m são aquecedores por indução, robustos e confiáveis, que fazem parte da linha SKF TIHm, apropriados para aquecimento de rolamentos pesando até 300 kg (660 lb) e componentes sólidos com o peso máximo de 150 kg (330 lb). Projeto de sistema eletrônico de potência avançado, incluindo controle de corrente e superaquecimento, combinado com recursos fáceis de usar, tais como braços deslizantes e controle remoto, que constituem o equipamento padrão TIHm.
A eficiência máxima é alcançada, colocando-se a bobina de indução fora da caixa do aquecedor, na parte central do rolamento, resultando em menor período de aquecimento e menor consumo de energia elétrica. O painel de controle e o mostrador operado por LEDs estão integrados ao controle remoto, o que torna o aquecedor fácil de ser usado. Para se adaptar a diversas tensões operacionais ao redor do mundo, o TIH 220m está disponível em diferentes tensões.

Vídeo de demonstração dos aquecedores por indução SKF

Atenção!

Este vídeo em inglês possui legendas. Selecione o seu idioma, conforme aplicável.

Características e benefícios

Aquecedor por indução grande TIH 220m
  • Capacidade de aquecimento de rolamentos com peso de 220 kg (480 lb) em apenas 20 minutos, economizando tempo e energia elétrica
  • Fornecido como padrão com duas barras, acomoda rolamentos com um diâmetro do furo de 60 mm (2.3 in) a rolamentos com o peso máximo de 300 kg (660 lb) para aquecimento
  • Ajuste de energia em 2 etapas e barra menor facilitam um eficiente aquecimento de rolamentos de menor tamanho com menor consumo de energia elétrica
  • O modo de temperatura prefixado em 110 °C (230 °F) ajuda a evitar o superaquecimento do rolamento
  • Desmagnetização automática
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TIH 220M/LV, TIH 220M/MV
    Desempenho SKF m20
    220 kg (480 lb)
    Tensão, V/Hz
    TIH 220M/LV: 200-230V/50-60 Hz

    TIH 220M/MV: 400-460V/50-60 Hz
    Rolamento:

    - Peso máximo
    300 kg (661.4 lb)
    - Máximo diâmetro do furo
    60 - 600 mm (2.3 - 23.6 in)
    Controle de temperatura:

    - Faixa
    de 0 a 250 °C (32 to 482 °F)
    - Sensor magnético
    Sim, Tipo K
    - Precisão (componentes eletrônicos)
    ± 2 °C (± 3.6 °F)
    Controle de tempo:

    - Faixa
    0 - 60 minutos
    - Precisão
    ± 0,01 seg.
    Temperatura máxima de aquecimento*250 °C (482 °F)
    Modo de termômetro
    Sim
    Modo de rolamento
    (predefinido em 110 °C/230 °F)
    Sim
    Redução de potência
    2 etapas; 50 - 100%
    Desmagnetização em conformidade com
    as normas da SKF (automática)?
    Sim (<2 A/cm)
    Pode aquecer rolamentos vedados?
    Sim
    Pode aquecer rolamentos pré-lubrificados?
    Sim
    Códigos de orientação de erros?
    Sim
    Proteção contra sobrecarga térmica?
    Sim
    Máximo fluxo magnético
    1,55 T
    Painel de controle
    Teclado com LED no controle remoto
    Área operacional (L × A)
    250 × 255 mm (9.8 × 10 in)
    Diâmetro da bobina
    140 mm (5.5 in)
    Dimensões (L × P × A)
    750 × 290 × 440 mm
    (29.5 × 11.4 × 17.3 in)
    Peso total, incluindo as barras
    86 kg (189 lb)
    Consumo máximo de energia
    10,0-11,5 kVA (400-460 V)
    Número de barras padrão
    2
    Barras padrão
    70 × 70 × 430 mm (2.8 × 2.8 × 16.9 in),
    para aquecer rolamentos com diâmetro do furo de 100 mm (3.9 in) ou mais

    40 × 40 × 430 mm (1,5 × 1,5 × 16,9 pol.),
    para aquecer rolamentos com diâmetro do furo de 60 mm (1.6 in) ou mais
    Seção transversal do núcleo
    70 × 70 mm (2.8 × 2.8 in)
    Armazenamento de barras?
    Sim
    Braço deslizante?
    Sim, 70 × 70 × 430 mm
    (2.8 × 2.8 × 16.9 in) somente a barra
    Braço giratório?
    Não
    Ventilador para refrigeração?
    Não
    Material do mancal
    Poliamida preenchida
    com fibra de vidro e aço
    * Dependendo do rolamento ou do peso da peça de trabalho. Para temperaturas mais altas, entre em contato com a SKF.
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo