Aquecedor por indução médio

Alta capacidade de aquecimento para rolamentos de até 120 kg

Aquecedor por indução TIH 100m
Os aquecedores por indução de tamanho médio SKF TIH 100m têm os mesmos elevados padrões de eficiência e desempenho dos aquecedores pequenos TIH 030m, combinados com o aumento de capacidade. O avançado projeto de eletrônica de potência permite a introdução de características tais como controle preciso de corrente elétrica, disjuntores automáticos para evitar superaquecimento, controle da faixa de aumento de temperatura. Essas são algumas das características padrão da linha de aquecedores TIHm.
A colocação da bobina de indução do lado de fora da caixa do aquecedor permite que sejam aquecidos rolamentos com peso de até 120 kg (264 lb). O aquecedor é equipado com uma proteção térmica contra superaquecimento para reduzir o risco de danos à bobina de indução e aos componentes eletrônicos. Além de modo de temperatura, o TIH 100m é equipado com um modo de tempo por aquecer componentes que não sejam rolamentos. O aquecedor é fornecido como padrão com três barras e está disponível em dois tipos de tensão: 230 V/50-60 Hz ou 400-460 V/50-60 Hz

Vídeo de demonstração dos aquecedores por indução SKF

Atenção!

Este vídeo em inglês possui legendas. Selecione o seu idioma, conforme aplicável.

Características e benefícios

Aquecedor por indução TIH 100m
  • Braços giratórios padrão para barras de tamanho grande
  • Capacidade para aquecer rolamentos com até 97 kg (213 lb) em menos de 20 minutos, economizando tempo e energia elétrica
  • Ajuste de energia em duas etapas e barras de menor tamanho permitem um aquecimento de rolamentos menores com segurança com um consumo de energia mais baixo
  • Modo de temperatura pré-ajustado em 110°C (230 °F) para proteger os rolamentos contra o superaquecimento.
  • Desmagnetização automática
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TIH 100m
    Desempenho SKF m20
    97 kg (213 lb)
    Tensão, V/Hz

    - TIH 100M/230 V
    - TIH 100M/MV
    230 V/50-60 Hz
    400-460 V/50-60 Hz
    Rolamento:

    - Peso máximo
    120 kg (264 lb)
    - Máximo diâmetro do furo
    20 - 400 mm (0.8 - 15.7 in)
    Controle de temperatura:

    - Faixa
    de 0 a 250 °C (32 to 482 °F)
    - Sensor magnético
    Sim, Tipo K
    - Precisão (componentes eletrônicos)
    ± 2 °C (± 3.6 °F)
    Controle de tempo:

    - Faixa
    0 - 60 minutos
    - Precisão
    ± 0,01 seg.
    Temperatura máxima de aquecimento*
    250 °C (482 °F)
    Modo de termômetro
    Sim
    Modo de rolamento?
    Sim
    Redução de potência
    2 etapas; 50 - 100%
    Desmagnetização em conformidade com
    as normas da SKF (automática)?

    Sim (<2 A/cm)
    Pode aquecer rolamentos vedados?
    Sim
    Pode aquecer rolamentos pré-lubrificados?
    Sim
    Códigos de orientação de erros?
    Sim
    Proteção contra sobrecarga térmica?
    Sim
    Máximo fluxo magnético
    1,7 T
    Painel de controle
    Teclado com LED no controle remoto
    Área operacional (L × A)
    155 × 205 mm (6.1 × 8.0 in)
    Diâmetro da bobina
    110 mm (4.3 in)
    Dimensões (L × P × A)
    570 × 230 × 350 mm
    (22.4 × 9.0 × 13.7 in)
    Peso total, incluindo as barras
    42 kg (92 lb)
    Consumo máximo de energia
    3,6 kVA (230 V)

    4,0-4,6 kVA (400-460 V)
    Número de barras padrão
    3
    Garfos padrão
    56 × 56 × 296 mm (2.2 × 2.2 × 11.7 in),
    para aquecer rolamentos com diâmetro do furo de 80 mm (3.1 in) ou mais

    28 × 28 × 296 mm (1.1 × 1.1 × 11.7 in),
    para aquecer rolamentos com diâmetro do furo de 40 mm (1.6 in) ou mais

    14 × 14 × 296 mm (0.6 × 0.6 × 11.7 in),
    para aquecer rolamentos com diâmetro do furo de 20 mm (0.8 in) ou mais
    Seção transversal do núcleo
    56 × 56 mm (2.2 × 2.2 in)
    Armazenamento de barras?
    Sim, dobrável
    Braço deslizante?
    Não
    Braço giratório?
    Sim, somente barras grandes
    Ventilador para refrigeração?
    Não
    Material do mancal
    Poliamida reforçada com fibra de vidro e aço
    * Dependendo do rolamento ou do peso da peça de trabalho. Para temperaturas mais altas, entre em contato com a SKF.
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo