Aquecedor por indução de múltiplos núcleos

Uma solução de aquecimento flexível para rolamentos e peças muito grandes

Aquecedores por indução de múltiplos núcleos série TIH MC
Os aquecedores por indução de múltiplos núcleos série TIH MC da SKF são soluções de aquecimento personalizadas que oferecem eficiência energética, que podem reduzir o tempo de aquecimento e, possivelmente, reduzir as emissões de CO2.
  • Projeto flexível, consistindo em um número de núcleos de aquecimento por indução e bobinas controladas por um único quadro de controle e alimentação
  • Adequado para o aquecimento de peças grandes de seção fina, como rodas ferroviárias
  • Dependendo da peça, é possível atingir a capacidade de aquecimento de várias toneladas
  • Para componentes sensíveis ao aquecimento de indução desigual, os aquecedores permitem a obtenção de um gradiente de temperatura mais uniforme em toda a circunferência
  • A barra deslizante com design ergonômico da série TIH MC maior reduz o tempo de elevação
  • Painel de controle remoto, destacável do quadro de alimentação, que ajuda a melhorar o uso e a segurança do usuário
  • O modo de temperatura permite que a temperatura de aquecimento desejada seja especificada, ajudando a evitar o superaquecimento de componentes
  • Modo de tempo para o aquecimento de componentes que não sejam rolamentos; permite maior flexibilidade de aplicação
  • A desmagnetização automática após o término do ciclo de aquecimento ajuda a reduzir o risco de contaminação ferrosa do rolamento
  • O projeto exclusivo permite que soluções personalizadas sejam produzidas com rapidez e economia

O tipo do aquecedor série TIH MC necessário depende da aplicação. Com base nos detalhes da aplicação, a SKF pode configurar uma solução para atender às suas necessidades. Para selecionar a solução certa, precisamos de algumas informações sobre a aplicação, como:

Rolamentos a serem aquecidos:

  • Designação do rolamento
  • Se o rolamento for novo: dimensões principais e peso (kg)
  • Temperatura necessária (˚C)
  • Frequência de montagem (uma vez por dia/semana/mês)

Dados do aquecedor:
  • Fonte de alimentação disponível (V, A e Hz)
  • Método de aquecimento atual ou considerado (forno, banho de óleo, etc.)

Peças diferentes de rolamento (por exemplo, mancal, engrenagem, bucha, etc.):
  • Desenho da peça com dimensões (mm)
  • Peso (kg)
  • Material da peça (aço, ferro fundido, etc.)
  • Temperatura necessária (˚C)
  • Frequência de montagem (uma vez por dia/semana/mês)

Para obter mais informações sobre a adequação dos aquecedores da série SKF TIH MC para a sua aplicação ou para fazer uma cotação, entre em contato com o Distribuidor Autorizado SKF ou escritório local da SKF.
SKF logo