Aquecedor por indução portátil

Um aquecedor de rolamentos portátil que pesa apenas 4,5 kg (10 lb)

Aquecedor por indução portátil de alta frequência TMBH 1
O aquecedor de rolamentos SKF TMBH é um aquecedor leve e portátil, usado para aquecer rolamentos com diâmetro interno entre 20 e 100 mm (0.8 - 4 in) e com peso máximo correspondente de 4,5 kg (10 lb). Esse aquecedor usa um método patenteado de aquecimento baseado na indução por alta frequência, que proporciona uma eficiência otimizada.
Este método é muito silencioso e não causa a magnetização do rolamento. Além de rolamentos, o aquecedor também pode ser usado para aquecer componentes de ferro, tais como engrenagens, polias, buchas e anéis de retração.
  • Leve e portátil (4,5 kg – 10 lb)
  • Eficiência de aquecimento maior do que 85%.
  • Os componentes não ficam magnetizados.
  • Equipado com controle de temperatura e tempo
  • Fornecido com grampo de aquecimento, sensor de temperatura, cabo de alimentação de energia, luvas resistentes ao calor e estojo para transporte

Demonstration video SKF Portable induction heater

  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    Designação
    TMBH 1
    Potência:

    Tensão
    100 - 240 V, 50 - 60 Hz
    Potência (máxima)
    350 Watts
    Fator de potência
    > 0,95
    Variedade de tamanhos de componentes:

    - diâmetro interno
    20 ... 100 mm (0,8 ... 4 in)
    - largura
    < 50 mm (2 in)
    - peso
    até aproximadamente 5 kg (11 lb)
    Funções de controle:

    Controle de tempo
    0 - 60 minutos
    Controle de temperatura
    de 0 - 200 °C (32 - 392 °F)
    Precisão do controle de temperatura
    3 °C (6 °F)
    Exemplo de aplicação: 
    - rolamento, peso, temperatura, tempo6310, 1,07 kg, 110 °C, 1m 45s
    Dimensões:

    Caixa de controle
    150 x 330 x 105 mm (6 x 13 x 4 in)
    Grampo de aquecimento
    114 x 114 mm (4.5 x 4.5 in)
    Espaço operacional do grampo de aquecimento
    52 x 52 mm (2.0 x 2.0 in)
    Unidade completa em estojo para transporte
    370 x 240 x 130 mm (15 x 9 x 5 in)
    Comprimento do cabo do grampo
    75 cm (30 in)
    Comprimento do cabo de força
    2 m (80 in)
    Comprimento do cabo do sensor de temperatura
    100 cm (40 in)
    Peso da unidade completa
    4,5 kg (10 lb)
  • Peças de reposição
SKF logo