Aquecedor por indução pequeno

Alta capacidade de aquecimento para rolamentos de até 40 kg

Aquecedor por indução portátil TIH 030m
O aquecedor por indução SKF TIH 030m pequeno combina a alta capacidade de aquecimento com a praticidade de ser portátil. O desenho leve e compacto torna o TIH 030m portátil. A colocação da bobina de indução externamente à caixa do aquecedor permite o aquecimento de rolamentos com peso de até 40 kg (88 lb). O aquecedor por indução é equipado com um dispositivo de proteção contra o superaquecimento para reduzir o risco de danos à bobina de indução e aos componentes eletrônicos. Além de modo de temperatura, o TIH 030m é equipado com um modo de tempo por aquecer componentes que não sejam rolamentos. O sistema de aquecimento por indução é fornecido como padrão com três barras e está disponível em duas opções: 230 V/50-60 Hz e 100-110 V/50-60 Hz.

Vídeo de demonstração dos aquecedores por indução SKF

Atenção!

Este vídeo em inglês possui legendas. Selecione o seu idioma, conforme aplicável.

Características e benefícios

Sistema de aquecimento por indução SKF TIH 030m
  • Design leve e compacto, de apenas 20,9 kg (46.0 lb), que facilita o transporte
  • Ajuste de energia em duas etapas e barras de menor tamanho permitem um aquecimento de rolamentos menores com segurança com um consumo de energia mais baixo
  • Capacidade para aquecer rolamentos de 28 kg (61.7 lb) em apenas 20 minutos
  • O modo de temperatura é pré-ajustado para 110 °C (230 °F) para evitar o superaquecimento de rolamentos
  • Desmagnetização automática
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TIH 030M/230V

    TIH 030M/110V
    Descrição
    Aquecedor por indução
    Desempenho SKF m20
    28 kg (61.7 lb)
    Tensão, V/Hz
    230 V/50-60 Hz ou 100-110 V/50-60 Hz
    Rolamento:

    - Peso máximo
    40 kg (88 lb)
    - Máximo diâmetro do furo
    20 - 300 mm (0.8 - 11.8 in)
    Controle de temperatura:

    - Faixa
    de 0 a 250 °C (32 to 482 °F)
    - Sensor magnético
    Sim, Tipo K
    - Precisão (componentes eletrônicos)
    ± 2 °C (± 3.6 °F)
    Controle de tempo:

    - Faixa
    0 - 60 minutos
    - Precisão
    ± 0,01 seg.
    Temperatura máxima de aquecimento*
    250 °C (482 °F)
    Modo de termômetro
    Sim
    Modo de rolamento?
    Sim
    Ajuste de força
    2 etapas; 50% ou 100%
    Desmagnetização em conformidade com as normas da SKF (automática)?
    Sim (<2 A/cm)
    Pode aquecer rolamentos vedados?
    Sim
    Pode aquecer rolamentos pré-lubrificados?
    Sim
    Códigos de orientação de erros?
    Sim
    Proteção contra sobrecarga térmica?
    Sim
    Painel de controle
    Painel de controle e display LED integrados ao controle remoto
    Área operacional (L x A)
    100 x 135 mm (3.9 x 5.3 in)
    Diâmetro da bobina
    95 mm (3.7 in)
    Dimensões (L x P x A)
    450 x 195 x 210 mm (17.7 x 7.6 x 8.2 in)
    Peso total, incluindo as barras
    20,9 kg (46.0 lb)
    Consumo máximo de energia
    2,0 kVA
    Garfos padrão
    45 x 45 x 215 mm (1.7 x 1.7 x 8.4 in) para aquecer rolamentos com diâmetro do furo de 65 mm (2.6 in) ou mais.

    28 x 28 x 215 mm (1.1 x 1.1 x 8.4 in.) para aquecer rolamentos com diâmetro do furo de 40 mm (1.6 in.) ou mais.

    14 x 14 x 215 mm (0.5 x 0.5 x 8.4 in) para aquecer rolamentos com diâmetro do furo de 20 mm (0.8 in) ou mais
    Seção transversal do núcleo
    45 x 45 mm (1.7 x 1.7 in)
    Suporte para rolamentos?
    Sim, dobrável
    Armazenamento de barras?
    Sim, integrado internamente a suporte dobrável do rolamento
    Ventilador para refrigeração?
    Não
    Braço giratório?
    Não
    Material do mancal
    Poliamida reforçada com fibra de vidro e aço
    * Dependendo do rolamento ou do peso da peça de trabalho. Para temperaturas mais altas, entre em contato com a SKF.
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo