Porcas hidráulicas

Aplicação fácil de forças amplas de deslocamento

A montagem de rolamentos em assentos cônicos pode ser difícil e demorada. O uso de uma porca hidráulica SKF facilita a aplicação fácil e rápida das forças de deslocamento necessárias para montar rolamentos. Desmontar os rolamentos montados nas buchas de fixação ou de desmontagem também costuma ser uma tarefa difícil e demorada. Esses problemas podem ser reduzidos com o uso de uma porca hidráulica SKF. O óleo é bombeado para a porca, e o pistão é empurrado para fora com uma força suficiente para liberar a bucha. Todas as porcas HMV ..E são fornecidas com um acoplamento de conexão rápida para ajuste em bombas hidráulicas SKF.
  • Grande variedade de tamanhos, abrangendo diâmetros de eixo de 50 a 1.000 mm por padrão
  • Linha completa de roscas em polegadas disponível, série HMVC ..E de 1,967 a 37,410 pol.
  • O acoplamento de conexão rápida pode ser encaixado na face ou na lateral da porca, permitindo usá-la em áreas com espaço limitado
  • Um conjunto adicional de vedações de pistão e kit de manutenção são fornecidos de forma padronizada
  • Para auxiliar o roscado de porcas, um tubo de lubrificante é fornecido com todas as porcas a partir do tamanho HMV(C) 54E
  • Para facilitar o roscado de porcas, todas as porcas a partir do tamanho HMV(C) 54E são equipadas com duas barras chatas e quatro orifícios de disco na face dianteira
  • Porcas a partir do tamanho HMV(C) 94E são equipadas com olhais, permitindo o fácil manuseio
  • Porcas a partir do tamanho HMV(C) 94E têm a posição inicial da rosca indicada, facilitando a combinação de posições da rosca na porca e na rosca conjugada
  • Roscas e tamanhos especiais disponíveis sob encomenda

Pressão operacional máxima do óleo com deslocamento permitido do pistão das porcas HMV(C)…E:
  • HMV(C) 60E e menores: 80 MPa (11 600 psi)
  • HMV(C) 62-100E: 40 MPa (5 800 psi)
  • HMV(C) 102E e maiores: 25 MPa (3 600 psi)

Montagem

  • Porca HMV ..E para direcionar o rolamento ao assento cônico (fig 1
  • Porca HMV ..E aparafusada no eixo para deslocar para dentro a bucha de desmontagem
    (fig. 2
  • Porca HMV ..E para direcionar o rolamento em uma bucha de fixação (fig 3
  • Porca HMV ..E e porca especial de parada para deslocar para dentro a bucha de desmontagem (fig 4)

Desmontagem

  • Porca HMV ..E e anel batente na posição para pressionar para fora uma bucha de fixação
    (fig 5
  • Porca HMV ..E nut usada para soltar uma bucha de desmontagem (fig 6)

Porcas hidráulicas com roscas métricas da série HMV E

Especificações técnicas
Formato da rosca
HMV 10E - HMV 40E
ISO 965/111-1980 classe de tolerância 6H
HMV 41E - HMV 200E
ISO 2901-1977 classe de tolerância 7H

Tabela com as dimensões das porcas hidráulicas com roscas métricas da série HMV E.

Porcas hidráulicas com roscas em polegadas da série HMV E

Especificações técnicas
Formato da rosca
 
HMVC 10E - HMVC 64E
American National Form Threads, Classe 3
HMVC 68E - HMVC 190E
ACME, Roscas de Uso Geral, Classe 3 G

Tabela com as dimensões das porcas hidráulicas com roscas em polegadas da série HMV E

Porcas hidráulicas sem roscas da série HMV E/A101

Acessórios e peças de reposição para porcas hidráulicas

Adaptador para porca hidráulica Drive-up

Para uso com a geração anterior das porcas hidráulicas SKF HMV(C)

Adaptador para porca hidráulica SKF Drive-up  HMVA 42/200
O Método SKF Drive-up é o método mais adequado para a montagem de rolamentos autocompensadores de rolos e CARB em assentos cônicos. Em conjunto com o mostrador SKF, o adaptador torna possível a utilização de porcas HMVA 42/200 de gerações mais antigas com o Método SKF Drive-up. O adaptador pode ser usado com porcas do tamanho HMV(C) 42 ao HMV(C) 200.
  • Um adaptador serve para porcas de gerações anteriores, de HMV(C) 42 a 200
  • Construção resistente
  • Fácil de instalar na porca HMV através de ímãs fortes
  • Usado em conjunto com mostradores SKF
Observação: O kit adaptador não é requerido para a geração atual de porcas hidráulicas HMV(C)…E.


SKF logo