Bombas pneumáticas e injetores de óleo

de 30 a 400 MPa ( 4 350 to 58 000 psi)

As bombas pneumáticas e os injetores de óleo THAP E estão disponíveis em quatro versões diferentes de pressão. São utilizadas para a montagem e desmontagem de acoplamentos OK, para a desmontagem de juntas de pressão grandes, como rolamentos, volantes, acoplamentos e rodas ferroviárias e em muitas aplicações semelhantes. As bombas consistem em bombas hidráulicas de alta pressão acionadas por um pistão pneumático. As unidades são fornecidas em estojos de metal resistentes, incluindo mangueiras de sucção e retorno de óleo com acoplamentos de conexão rápida. As bombas acionadas pneumaticamente também podem ser fornecidas em conjuntos completos que consistem em uma bomba, um manômetro, um tubo de alta pressão e niples de conexão.
  • Economia de tempo quando comparados a bombas manuais
  • Portátil
  • Suprimento contínuo de óleo
  • O limitador interno da pressão de ar ajuda a garantir uma operação segura
  • Baixo consumo de ar
  • Ampla faixa de temperaturas operacionais
  • Caixas de armazenamento resistentes
  • Unidades de baixa, média e alta pressão
Aplicações
  • Montagem de rolamentos
  • Acoplamentos SKF OK
  • Montagem de hélices de navios, pinos de lemes, rodas de veículos ferroviários e outras aplicações similares
Detalhes de pedido
Designação
Descrição
THAP 030EBomba de óleo acionada pneumaticamente de 30 MPa (4 350 psi)
THAP 030E/SK1Bomba de óleo acionada pneumaticamente de 30 MPa (4 350 psi), mangueira de alta pressão e niples de conexão
THAP 150EBomba de óleo acionada pneumaticamente de 150 MPa (21 750 psi)
THAP 150E/SK1Bomba de óleo acionada pneumaticamente de 150 MPa (21 750 psi), manômetro, mangueira de alta pressão e niples de conexão
THAP 300EInjetor de óleo acionado pneumaticamente de 300 MPa (43 500 psi)
THAP 300E/SK1Injetor de óleo acionado pneumaticamente de 300 MPa (43 500 psi), manômetro, tubo de alta pressão
THAP 400EInjetor de óleo acionado pneumaticamente de 400 MPa (58 000 psi)
THAP 400E/SK1Injetor de óleo acionado pneumaticamente de 400 MPa (58 000 psi), manômetro, tubo de alta pressão

Bomba acionada pneumaticamente THAP 030E

  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    Designação
    THAP 030E
    Pressão hidráulica nominal
    30 MPa (4 350 psi)
    Pressão de ar operacional
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Consumo de ar
    200 litros por minuto (7.1 cubic feet per minute)
    Faixa de temperaturas operacionaisde 0 °C a 45 °C (32 °F - 113 °F) com viscosidade máxima do fluido de 1.500 mm2/s
    Volume/curso
    10 cm3 (0.61 in.3)
    Saída de óleo
    G3/4
    Comprimento
    350 mm (13.9 in)
    Altura
    202 mm (8 in)
    Largura
    171 mm (6.7 in)
    Peso
    11,5 kg (25.3 lb)
    * Pressões de ar acima de 7 bar são automaticamente limitadas a 7 bar por um limitador de ar interno.
  • Conteúdo do conjunto SK1
  • Peças de reposição

Bomba acionada pneumaticamente THAP 150E

  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    Designação
    THAP 150E
    Pressão hidráulica nominal
    150 MPa (21.750 psi)
    Pressão de ar operacional
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Consumo de ar200 litros por minuto (7.1 cubic feet per minute)
    Faixa de temperaturas operacionaisde 0 °C a 45 °C (32 °F - 113 °F) com viscosidade máxima do fluido de 1.500 mm2/s
    Volume/curso
    1,92 cm3 (0.12 in.3)
    Saída de óleo
    G3/4
    Comprimento
    350 mm (13.9 in)
    Altura
    202 mm (8 in)
    Largura
    171 mm (6.7 in)
    Peso
    19 kg (41.8 lb)
    * Pressões de ar acima de 7 bar são automaticamente limitadas a 7 bar por um limitador de ar interno.
  • Conteúdo do conjunto SK1
  • Peças de reposição

Injetor acionado pneumaticamente THAP 300E

  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    Designação
    THAP 300E
    Pressão hidráulica nominal
    300 MPa (43.500 psi)
    Pressão de ar operacional
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Consumo de ar200 litros por minuto (7.1 cubic feet per minute)
    Faixa de temperaturas operacionaisde 0 °C a 45 °C (32 °F - 113 °F) com viscosidade máxima do fluido de 1.500 mm2/s
    Volume/curso
    0,83 cm3 (0.05 in.3)
    Saída de óleo
    G3/4
    Comprimento
    405 mm (16 in)
    Altura
    202 mm (8 in)
    Largura
    171 mm (6.7 in)
    Peso
    13 kg (28.6 lb)
    * Pressões de ar acima de 7 bar são automaticamente limitadas a 7 bar por um limitador de ar interno.
  • Conteúdo do conjunto SK1
  • Peças de reposição

Injetor acionado pneumaticamente THAP 400E

  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    Designação
    THAP 400E
    Pressão hidráulica nominal
    400 MPa (58 000 psi)
    Pressão de ar operacional
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Consumo de ar200 litros por minuto (7.1 cubic feet per minute)
    Faixa de temperaturas operacionaisde 0 °C a 45 °C (32 °F - 113 °F) com viscosidade máxima do fluido de 1.500 mm2/s
    Volume/curso
    0,65 cm3 (0.04 in3)
    Saída de óleo
    G3/4
    Comprimento
    405 mm (16 in)
    Altura
    202 mm (8 in)
    Largura
    171 mm (6.7 in)
    Peso
    13 kg (28.6 lb)
    * Pressões de ar acima de 7 bar são automaticamente limitadas a 7 bar por um limitador de ar interno.
  • Conteúdo do conjunto SK1
  • Peças de reposição
SKF logo