Bomba hidráulica de 100 MPa

100 MPa (14 500 psi)

A bomba 729124 é indicada para uso com porcas hidráulicas (menores ou iguais a HMV 54E) para montagem e desmontagem de rolamentos ou componentes em que a pressão máxima exigida é de 100 MPa (14 500 psi). A bomba é fornecida com uma mangueira de pressão de 1.500 mm (59 in), acoplamento de conexão rápida, pino graxeiro conjugado e manômetro. A bomba é preenchida com fluido de montagem SKF LHMF 300 e é fornecida com um litro adicional de fluido.
  • Capacidade do recipiente de óleo de 250 cm³ (15 in³)
  • Instalada com um manômetro
  • Acondicionada em estojo protetor resistente
Aplicações
  • Porcas hidráulicas SKF menores ou iguais a HMV 54E
  • Aplicações de injeção de óleo em que a pressão máxima é de 100 MPa (14 500 psi)
  • Para aplicações em que o espaço não permite utilizar um acoplamento de conexão rápida e pino graxeiro, como buchas AOH, um projeto especial de bomba (SKF 729124 A) está disponível

Execução especial 729124DU
729124 incluindo manômetro digital THGD 100 para uso com o Método SKF Drive-up.

  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    729124

    729124 A
    Pressão máxima
    100 MPa (14.500 psi)
    Volume/curso
    0,5 cm3 (0.03 in3)
    Capacidade do recipiente de óleo
    250 cm3 (15 in3)
    Comprimento da mangueira de pressão
    1.500 mm (59 in)
    Niple de conexão
    Conexão rápida do G1/4
    Peso
    3,5 kg (8 lb)
    Designação729124 DU
    729124 inclusive TMJG 100D
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo