Bomba hidráulica de 150 MPa

150 MPa (21 750 psi)

A bomba 728619 E é uma bomba de duas fases indicada para uso com parafusos SKF Supergrip e para a montagem e desmontagem de rolamentos ou componentes em que a pressão máxima exigida é de 150 MPa (21 750 psi). A bomba é fornecida com uma mangueira de pressão de 3.000 mm (118 in), acoplamento de conexão rápida, pino graxeiro conjugado e manômetro. A bomba é preenchida com fluido de montagem SKF LHMF 300, fornecida com um litro de fluido adicional e protegida em um estojo de metal resistente.
  • Capacidade do recipiente de óleo de 2.400 cm³ (146.5 in³)
  • Bombeamento de óleo em duas fases
  • Instalada com um manômetro
  • Acondicionada em estojo protetor resistente
Aplicações
  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    Designação728619 E
    Pressão máxima150 MPa (21.750 psi)
    Volume/curso do 1º estágio20 cm3 abaixo de 2,5 MPa (1.2 in3 below 362 psi)
    Volume/curso do 2º estágio1,00 cm3 abaixo de 2,5 MPa (0.06 in3 below 362 psi)
    Capacidade do recipiente de óleo2 400 cm3 (146.5 in3)
    Comprimento da mangueira de pressão3 000 mm (118 in)
    Pino graxeiro de conexãoConexão rápida do G1/4
    Peso11,4 kg (25 lb)
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo