Bomba hidráulica de 50 MPa

50 MPa (7 250 psi)

A bomba TMJL 50 é destinada principalmente para utilização no lado de baixa pressão de acoplamentos SKF OK, mas também é indicada para aplicações em que a pressão máxima exigida é de 50 MPa (7 250 psi). A bomba é fornecida com uma mangueira longa de alta pressão, com 3.000 mm (118 in) de comprimento, com acoplamento de conexão rápida e pino graxeiro conjugado. É preenchida com o fluido de montagem SKF LHMF 300 e fornecida com um litro de fluido adicional.
  • Reservatório grande de óleo (cap. de 2.700 cm³, 165 in³)
  • Válvula de sobrepressão e porta de conexão para um manômetro
  • Acondicionada em estojo protetor resistente

Aplicações

Execução especial TMJL 50DU
TMJL 50 incluindo manômetro digital THGD 100 para uso com o Método SKF Drive-up.

  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TMJL 50
    Pressão máxima
    50 MPa (7 250 psi)
    Volume/curso
    3,5 cm3 (0.21 in3)
    Capacidade do recipiente de óleo
    2 700 cm3 (165 in3)
    Comprimento da mangueira de pressão
    3.000 mm (118 in)
    Niple de conexão
    Conexão rápida do G1/4
    Peso
    12 kg (26 lb)
    DesignaçãoTMJL 50DU
    TMJL 50 incluindo o THGD 100
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo