Bomba hidráulica com recipiente grande de óleo de 100 MPa

Recipiente grande de óleo, de 100 MPa (14 500 psi)

A bomba TMJL 100 é adequada para uso com porcas hidráulicas (menores ou iguais a HMV 92E) para montagem de rolamentos ou componentes em que a pressão máxima exigida é de 100 MPa (14 500 psi). A bomba é fornecida com uma mangueira de pressão de 3.000 mm (118 in), acoplamento de conexão rápida, pino graxeiro conjugado e manômetro. A bomba é preenchida com fluido de montagem LHMF 300 da SKF e é fornecida com um litro de fluido adicional.
  • Capacidade do recipiente de óleo de 800 cm³ (48 in³)
  • Instalada com um manômetro
  • Acondicionada em estojo protetor resistente
Aplicações Execução especial TMJL 100DU
TMJL 100 incluindo manômetro digital THGD 100 para uso com o Método SKF Drive-up.
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TMJL 100
    Pressão máxima
    100 MPa (14.500 psi)
    Volume/curso
    1,0 cm3 (0.06 in3)
    Capacidade do recipiente de óleo
    800 cm3 (48 in3)
    Comprimento da mangueira de pressão
    3.000 mm (118 in)
    Niple de conexão
    Conexão rápida do G1/4
    Peso
    13 kg (29 lb)
    DesignaçãoTMJL 100DU
    TMJL 100 incluindo o THGD 100
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo