Bombas hidráulicas e injetores de óleo

Guia de seleção de bombas hidráulicas e injetores de óleo
Máx. pressão
de trabalho


Bomba

Tipo
Capacidade do recipiente de óleo
Pino graxeiro de conexão
30 MPa
(4.350 psi)
THAP 030E
Bomba pneumática
Reservatório separado
G3/4
50 MPa
(7.250 psi)
TMJL 50
Bomba manual
2.700 cm³
(165 in³)
G1/4
100 MPa
(14.500 psi)
729124
Bomba manual
250 cm³
(15 in³)
G1/4
TMJL 100
Bomba manual
800 cm³
(48 in³)
G1/4
150 MPa
(21.750 psi)
THAP 150E
Bomba pneumática
Reservatório separado
G3/4
728619 E
Bomba manual
2.550 cm³
(155 in³)
G1/4
300 MPa
(43.500 psi)
THAP 300E
Injetor de óleo pneumático
Reservatório separado
G3/4
226400 E
Injetor de óleo
manual
200 cm³
(12.2 in³)
G3/4
729101 B
Kits de injeção de óleo
200 cm³
(12.2 in³)
Vários
400 MPa
(58.000 psi)
THAP 400E
Injetor de óleo pneumático
Reservatório separado
G3/4
226400 E/
400

Injetor de óleo
manual
200 cm³
(12.2 in³)
G3/4
729101 E
Kits de injeção de óleo
200 cm³
(12.2 in³)
G1/4
* O ajuste interferente e o tamanho do aplicativo podem indicar a necessidade de um injetor/uma bomba de maior pressão e/ou maior volume do recipiente.

Bombas hidráulicas e injetores de óleo

SKF logo