Kits de injeção de óleo

300 MPa e 400 MPa (43 500 and 58 000 psi)

Os kits de injeção de óleo contêm o injetor de óleo, série 226400 E, completo, com mangueira de alta pressão, manômetro, bloco adaptador e uma série de niples de conexão, acondicionados em um estojo plástico resistente para transporte.
  • Kits completos de alta pressão, incluindo o injetor de óleo, manômetro, tubo de alta pressão de 2,0 m e uma variedade de niples de conexão
  • Capacidade do recipiente de óleo de 200 cm³ (12.2 in³)
Detalhes de pedido
Designação
Descrição
729101/300MPAInjetor de óleo de 300 MPa (43 500 psi), bloco adaptador, tubo de alta pressão, manômetro, niples de conexão
729101/400MPAInjetor de óleo de 400 MPa (58 000 psi), bloco adaptador, tubo de alta pressão, manômetro, niples de conexão
Lista de conteúdo
Designação
729101/300MPA
729101/400MPA
Injetor de óleo
226400 E
226400 E/400
Bloco adaptador
226402
226402
Mangueira de alta pressão
(G3/4 - 1/4)
227957 A
227957 A/400 MP
Niple de conexão
(G1/4 - 1/8)
1014357 A
-
Niple de conexão
(G1/4 - 1/2)
1016402 E
1016402 E
Niple de conexão
(G1/4 - 3/4)
228027 E
228027 E
Manômetro
1077589 (0 - 300 MPa)
1077589/3
(0-400 MPa)

Peças de reposição
DesignaçãoDescrição
729101-300-CCCaixa de ferramentas com revestimento (para 729101/300MPA)
TDTC 1/CCaixa de ferramentas sem revestimento
SKF logo