Conjuntos de injeção de óleo

300 MPa e 400 MPa (43 500 and 58 000 psi)

Kits de injeção de óleo das séries SKF THKI 300 e 400
A série SKF THKI é usada para montagem e desmontagem de juntas de pressão de todos os tamanhos e aplicações, tais como rolamentos de rolos, acoplamentos, engrenagens, polias, volantes e rodas ferroviárias. O kit consists de um injetor de óleo completo montado em suporte com uma mangueira de alta pressão, manômetro e vários niples de conexão.
  • Projetado especialmente para uso em oficinas.
  • Quando a pressão é liberada, o óleo não utilizado é devolvido automaticamente ao reservatório, reduzindo o risco de vazamento de óleo para o meio ambiente.
  • Capacidade do recipiente de óleo de 200 cm³ (12.2 in³)
  • Pode ser usado em aplicações que demandem uma pressão máxima de até 400 MPa (58 000 psi).
Detalhes de pedido
Designação
Descrição
THKI 300Injetor de óleo de 300 MPa (43 500 psi), tubo de alta pressão, manômetro, niples de conexão, fluido de montagem
THKI 400Injetor de óleo de 400 MPa (58 000 psi), tubo de alta pressão, manômetro, niples de conexão, fluido de montagem
Lista de conteúdo
Designação
THKI 300
THKI 400
Manômetro
1077589
1077589/2
Mangueira de alta pressão
227957 A
227957 A/400 MPa
Niple de conexão
1014357 A
-
Niple de conexão
1016402 E
1016402 E
Niple de conexão
228027 E
228027 E
Fluido de montagem
LHMF 300/1
LHMF 300/1
Estojo de transporte
728245/3 A
728245/3 A

SKF logo