Injetores de óleo

300 MPa e 400 MPa (43 500 and 58 000 psi)

Injetor de óleo da série 226400 E
A série 226400 E é adequada para muitas aplicações que usam o método de injeção de óleo SKF. O injetor é fornecido com um reservatório de óleo, acondicionado em um estojo compacto de transporte.
O injetor pode ser montado diretamente na peça ou conectado a um bloco adaptador para poder trabalhar no solo, facilitando a conexão de manômetros e mangueiras de alta pressão.

A série SKF 226400 E/400 está disponível para as aplicações em que é exigida uma pressão de 400 MPa (58.000 psi).
  • Fácil de utilizar
  • Estojo de transporte compacto
  • Quando a pressão é liberada, o óleo não utilizado é devolvido automaticamente ao reservatório, reduzindo o risco de vazamento de óleo para o meio ambiente
  • Capacidade do recipiente de óleo de 200 cm³ (12.2 in³)
  • Pode ser usada com uma ampla variedade de acessórios, tais como:
Aplicações típicas
  • Rolamentos
  • Acoplamentos
  • Rodas de veículos ferroviários
  • Engrenagens
  • Volantes
  • Acoplamentos SKF OK
  • Para muitas aplicações de injeção de óleo, nas quais são exigidas pressões máximas de até 400 MPa (58.000 psi)
SKF logo