Bloco adaptador

Bloco adaptador 226402
O bloco adaptador 226402 consiste em um bloco de aço fundido, no qual podem ser conectados um manômetro e um tubo de alta pressão. É fornecido com suporte de piso e um niple de conexão de 90 graus para o reservatório de óleo.

  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    226402
    Pressão máxima
    400 MPa (58 000 psi)
    Conexão do manômetro
    G1/2
    Conexão de tubo de pressão
    G3/4
    Comprimento do suporte de piso
    570 mm (22.4 in)
    Peso
    2,55 kg (5.6 lb)
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo