Niples de conexão

A SKF oferece uma ampla linha de niples de conexão, abrangendo muitas combinações e tamanhos de roscas diferentes.
Eles são usados como buchas de fixação de modo a permitir que os tubos e as mangueiras sejam conectados a diferentes tamanhos de roscas.
Informações técnicas
Designação
Roscas
Pressão operacional máxima
G
G2
MPa
Psi
Niples com roscas de tubo G e métricas
1077456/100MPA
M8
M6
100
14 500
1077455/100MPA
G 1/8
M6
100
14 500
1014357 A
G 1/8
G 1/4
300
43 500
1009030 B
G 1/8
G 3/8
300
43 500
1019950
G 1/8
G 1/2
300
43 500
1018219 E
G 1/4
G 3/8
400
58 000
1009030 E
G 1/4
G 3/4
400
58 000
1012783 E
G 3/8
G 1/4
400
58 000
1008593 E
G 3/8
G 3/4
400
58 000
1016402 E
G 1/2
G 1/4
400
58 000
729146
G 1/2
G 3/4
300
43 500
228027 E
G 3/4
G 1/4
400
58 000
1018220 EG 1/4G 1/440058 000
Niples com roscas cônicas NPT
729106/100MPA
G 1/4
NPT 3/8”
100
14 500
729654 /150MPA
NPT 1/4”
G 1/4
150
21 750
729655/150MPA
NPT 3/8”
G 1/4
150
21 750
729656/150MPA
NPT 3/4”
G 1/4
150
21 750
Connection nipples

Dimensões

Dimensões (sistema métrico)

A
A1
G1
G3
L
Largura entre as partes planas
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Niples com roscas de tubo G e métricas
1077456/100MPA
11
5
15
9
33
10
1077455/100MPA
11
7
15
9
33
10
1014357 A
25,4
7
15
15
43
22
1009030 B
25,4
7
15
15
42
22
1019950
36,9
7
15
14
50
32
1018219 E
25,4
9,5
17
15
45
22
1009030 E
36,9
9,5
17
20
54
32
1012783 E
25,4
10
17
15
43
22
1008593 E
36,9
10
17
20
53
32
1016402 E
25,4
14
20
15
43
22
729146
36,9

17
20
50
32
228027 E
36,9
15
22
15
50
32
1018220 E25,49,520155222
Niples com roscas cônicas NPT
729106/100MPA
36,9
17
15
50
32
729654/150MPA
25,4
15
15
42
22
729655/150MPA
25,4
15
15
40
22
729656/150MPA
36,9
20
15
45
32
Dimensões (sistema imperial)

A
A1
G1
G3
L
Largura entre as partes planas
in
in
in
in
in
mm
Niples com roscas de tubo G e métricas
1077456/100MPA
0.43
0.20
0.59
0.35
1.30
10
1077455/100MPA
0.43
0.28
0.59
0.35
1.30
10
1014357 A
1.00
0.28
0.59
0.59
1.69
22
1009030 B
1.00
0.28
0.59
0.59
1.65
22
1019950
1.45
0.28
0.59
0.55
1.97
32
1018219 E
1.00
0.37
0.67
0.59
1.77
22
1009030 E
1.45
0.37
0.67
0.79
2.13
32
1012783 E
1.00
0.39
0.67
0.59
1.96
22
1008593 E
1.45
0.39
0.67
0.79
2.09
32
1016402 E
1.00
0.55
0.79
0.59
1.96
22
729146
1.45

0.67
0.79
1.97
32
228027 E
1.45
0.59
0.87
0.59
1.97
32
1018220 E1.000.370.790.592.0522
Niples com roscas cônicas NPT
729106/100MPA
1.45
0.67
0.59
1.97
32
729654/150MPA
1.00
0.59
0.59
1.65
22
729655/150MPA
1.00
0.59
0.59
1.57
22
729656/150MPA
1.45
0.79
0.59
1.77
32
SKF logo