Mostradores

Mostrador em porca hidráulica
Os mostradores SKF são usados para medir o percurso axial do pistão em uma porca hidráulica SKF de projeto E. Eles são utilizados em conjunto com o Método SKF Drive-up.

Informações técnicas

  • TMCD 5P
    Informações técnicas
    DesignaçãoTMCD 5P
    Faixa de medição0 - 5 mm
    Resolução0,01 mm
    Escala0 -100
    Comprimento das peças de extensão10, 20, 30, 40 mm (0.4, 0.8, 1.2, 1.6 in)
    Diâmetro externo37 mm (1.5 in)
    Posição do mostradorParalelo à face lateral da porca hidráulica
  • TMCD 1/2R
  • TMCD 10R
SKF logo