Fluido de desmontagem

Fluido de desmontagem LHDF 900
O fluido de desmontagem LHDF 900 é compatível com os equipamentos hidráulicos da SKF, incluindo bombas hidráulicas, porcas HMV e ferramentas de injeção de óleo. O produto contém elementos anticorrosivos que não são agressivos para materiais da vedação, tais como borracha nitrílica, perbunan, couro e couro curtido em cromo, PTFE, etc.

Dados técnicos
Designação
LHDF 900/tamanho da embalagem
Gravidade específica
0,885
Ponto de ignição
202 °C (395 °F)
Ponto de derramamento
-28 °C (-18 °F)
Viscosidade a 20 °C (68 °F)
910 mm²/s
Viscosidade a 40 °C (104 °F)
330 mm²/s
Viscosidade a 100 °C (212 °F)
43 mm²/s
Índice de viscosidade
187
Tamanho de embalagem disponível
5, 205 litros
SKF logo