Tubos de extensão

Atendendo aplicações de adaptadores e bucha de desmontagem

Tubos de extensão com niples de conexão

Tubo de extensão M4 com niple de conexão
Permite o uso de uma bomba hidráulica SKF para se conectar a um furo de conexão da bucha do adaptador com rosca M4. O tubo de extensão e o niple de conexão devem ser solicitados como itens separados.


Tubo de extensão M6 com niple de conexão
Permite o uso de uma bomba hidráulica SKF para se conectar a um furo de conexão da bucha do adaptador com rosca M6. O tubo de extensão e o niple de conexão devem ser solicitados como itens separados.


Tubo de extensão G1/4
Permite o uso de uma bomba hidráulica SKF para se conectar a um furo de conexão da bucha do adaptador com rosca G1/4. Pode ser utilizado para aplicações em que a posição da bucha do adaptador não permite a conexão direta com um conector rápido.


Tubo de extensão G1/8
Permite o uso de uma bomba hidráulica SKF para se conectar a um furo de conexão da bucha do adaptador com rosca G1/8. Pode ser utilizado para aplicações em que a posição da bucha do adaptador não permite a conexão direta com um conector rápido.

Tubo de extensão M4 com niple de conexão

Especificações técnicas
Designação
tubo
234064

pino graxeiro
234063
Pressão máxima
50 MPa (7 250 psi)
M4 extension pipe with connection nipple

Tubo de extensão M6 com niple de conexão

Especificações técnicas
Designação
tubo
1077453/100MPA

pino graxeiro
1077454/100MPA
Pressão máxima
100 MPa (14 500 psi)
M6 extension pipe with connection nipple

Tubo de extensão G1/4

Especificações técnicas
Designação
227966/100MPA
Pressão máxima
100 MPa (14 500 psi)
G1/4 extension pipe

Tubo de extensão G1/8

Especificações técnicas
Designação
227965/100MPA
Pressão máxima
100 MPa (14 500 psi)
G1/8 extension pipe
SKF logo