Calibradores de folga

Para uma medição precisa da folga do rolamento

Calibradores de folga da série 729865
Calibradores de folga da série 729865
Os calibradores de folga SKF foram projetados para medir a folga interna durante o ajuste de rolamentos autocompensadores de rolos. Há dois tipos disponíveis: um com 13 lâminas de 100 mm (4 pol.) de comprimento e outro com 29 lâminas de 200 mm (8 pol.) de comprimento.
  • Alta precisão nas medições
  • O 729865 A é fornecido com tampa protetora plástica
  • O 729865 B é fornecido com gaiola protetora de aço
Dados técnicos
Designação
729865 A
Comprimento da lâmina
Espessura da lâmina

mm
pol.
mm
pol.

100
4,0
0,03
0,0012
   0,04
0,0016
   0,05
0,0020
   0,06
0,0024
   0,07
0,0028
   0,08
0,0031
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,12
0,0047
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,20
0,0079

  0,30
0,0118
729865 Bmm
pol.
mm
pol.
 200
8,0
0,05
0,0020
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,11
0,0043
   0,12
0,0047
   0,13
0,0051
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,16
0,0063



0,17
0,0067



0,18
0,0071
   0,19
0,0075
   0,20
0,0079
   0,25
0,0098
   0,30
0,0118
   0,35
0,0138
   0,40
0,0157
   0,45
0,0177
   0,50
0,0197
   0,55
0,0216
   0,60
0,0236
   0,65
0,0256
   0,70
0,0276
   0,75
0,0295
   0,80
0,0315
   0,85
0,0335
   0,90
0,0354
   0,95
0,0374
   1,00
0,0394
SKF logo