Mangueiras flexíveis de alta pressão

Pressão operacional máxima de 150 MPa (21 750 psi)

As mangueiras flexíveis de alta pressão SKF foram projetadas para serem usadas em conjunto com o acoplamento de conexão rápida 729831 A e o pino graxeiro 729832 A na linha de bombas hidráulicas SKF.

Nota de segurança

Todas as mangueiras flexíveis estão sujeitas a deterioração por ação do tempo e, após alguns anos, o desempenho pode ficar comprometido.
Todas as mangueiras flexíveis de pressão SKF são marcadas com o ano de expiração da sua vida útil. Por exemplo: DATA DE VALIDADE 2017.

Especificações técnicas (sistema métrico)
Designação

729126
729834
Diâmetro
de furo
mm
4,0
5,0
Diâmetro externo
mm
10
11
Pressão operacional máxima
MPa
100
150
Pressão mínima de ruptura
MPa
300
450
Raio de curvatura mínimo
mm
65
150
Conectores de extremidade

G 1/4
G 1/4
Temperatura operacional
°C
de -30 a 80
de -30 a 80
Comprimento
mm
1.500
3.000
Peso
kg
0,4
0.9
Flexible pressure hose
Especificações técnicas (sistema imperial)
Designação

729126
729834
Diâmetro
de furo
in
0.16
0.20
Diâmetro externo
in
0.39
0.43
Pressão operacional máxima
psi
14 500
21 750
Pressão mínima de ruptura
psi
43 500
65 250
Raio de curvatura mínimo
in
2.6
5.9
Conectores de extremidade

G 1/4
G 1/4
Temperatura operacional
°F
-22 to 176
-22 to 176
Comprimento
in
59
118
Peso
lb
0.9
2.0
SKF logo