Tubos de alta pressão

Pressão operacional máxima de 300 MPa (43 500 psi)

A linha de tubos de alta pressão SKF abrange a maior parte das aplicações em que é necessária a transferência de óleo a alta pressão. Esses tubos são feitos de aço e contêm uma esfera de aço encaixada em ambas as extremidades. Dois niples de conexão deslizantes pressionam essas esferas contra o assento dos furos de conexão, produzindo a vedação contra vazamentos de óleo.
  • Ampla variedade de tubos
  • Todos os tubos são submetidos a testes de pressão durante a produção
  • Comprimentos especiais (até 4.000 mm/157 in) fornecidos sob encomenda

Nota de segurança

Por motivos de segurança, esses tubos de alta pressão têm uma vida útil máxima. Os tubos de alta pressão SKF são marcados com o ano da expiração de sua vida útil, por exemplo, Não use após 2021.

Os tubos de alta pressão são marcados com a pressão operacional máxima, por exemplo, MAX 400 MPa.

A cor do tubo também indica a pressão operacional máxima. Os tubos pretos podem ser usados em até 300 MPa, enquanto os tubos cinzas podem ser usados em até 400 MPa.
Especificações técnicas
Pressão operacional máxima
300 MPa (43 500 psi)
Quantidade de teste
100%
Diâmetro externo do tubo
4 mm (0.16 in)
Diâmetro interno do tubo
1,6 mm (0.06 in)
Raio de curvatura mínimo do tubo100 mm (4 in)
Comprimentos dos tubos
podem ser pedidos entre 300 mm (12 in) e 4.000 mm (118 in). Por exemplo: 227957A/3000 (comprimento de 3.000 mm)
Especificações técnicas (sistema métrico)
Designação
Dimensões

G
G1
A
A1



mm
mm
721740 A
G 1/8
G 3/4
11,5
36,9
227957 A*
G 1/4
G 3/4
17,3
36,9
227958 A*
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
728017 A
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
Dw
Dw1
L
Peso
mm
mm
mm
kg
721740 A
7,9415,88
1.000
0,3
227957 A*
11,1115,882.000
0,4
227958 A*
15,8815,882.000
0,6
1020612 A**
11,1111,11
1.000
0,5
728017 A
11,11 7,94300
0,2
* Esses tubos também estão disponíveis em uma versão de 400 MPa. As designações são 227957 A/400MP e 227958 A/400MP. O diâmetro externo do tubo é de 6 mm (0.24 in).
** A pressão máxima é de 400 MPa (58 000 psi). O diâmetro externo do tubo é de 6 mm (0.24 in).
High pressure pipe
Especificações técnicas (sistema imperial)
Designação
Dimensões

G
G1
A
A1



in
in
721740 A
G 1/8
G 3/4
0.45
1.45
227957 A*
G 1/4
G 3/4
0.68
1.45
227958 A*
G 3/4
G 3/4
1.45
1.45
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
0.68
0.68
728017 A
G 1/4
G 1/4
0.68
0.68
Dw
Dw1
L
Peso
in
in
in
lb
721740 A
0.310.6339
0.7
227957 A*
0.440.6378
0.9
227958 A*
0.630.6378
1.3
1020612 A**
0.44
0.44
39
1.1
728017 A
0.440.3112
0.4
* Esses tubos também estão disponíveis em uma versão de 400 MPa. As designações são 227957 A/400MP e 227958 A/400MP. O diâmetro externo do tubo é de 6 mm (0.24 in).
** A pressão máxima é de 400 MPa (58 000 psi). O diâmetro externo do tubo é de 6 mm (0.24 in).
SKF logo