Fluido de montagem

Para uma montagem fácil e rápida de rolamentos

Fluido de montagem LHMF 300
O fluido de montagem LHMF 300 da SKF é adequado para uso com equipamentos hidráulicos da SKF, incluindo bombas hidráulicas, porcas HMV ..E e ferramentas de injeção de óleo. O fluido LHMF 300 contém elementos anticorrosivos que não são agressivos aos materiais da vedação, tais como borracha nitrílica, perbunan, couro e couro curtido em cromo, PTFE, etc.
Dados técnicos
Designação
LHMF 300/tamanho da embalagem
Gravidade específica
0,882
Ponto de ignição
200 °C (390 °F)
Ponto de derramamento
-30 °C (-22 °F)
Viscosidade a 20 °C (68 °F)
307 mm²/s
Viscosidade a 40 °C (104 °F)
116 mm²/s
Viscosidade a 100 °C (212 °F)
17,5 mm²/s
Índice de viscosidade
167
Tamanho de embalagem disponível
1, 5, 205 litros
SKF logo