Tampões para dutos de óleo e furos de ventilação

Até 400 MPa (58 000 psi)

Tampões para dutos de óleo e furos de ventilação
Os tampões da SKF foram projetados para vedar as conexões de óleo a uma pressão máxima de 400 MPa (58 000 psi).
Especificações técnicas (sistema métrico)
DesignaçãoRoscaComprimento
Peso
Chave
sextavada adequada



mm
kg
mm
233950 E
G 1/4
16
0,02
6
729944 E
G 1/2
17
0,03
9
1030816 E
G 3/4
23
0,05
14
Plugs for oil ducts and vent holes
Especificações técnicas (sistema imperial)
DesignaçãoRoscaComprimento
Peso
Chave
sextavada adequada



in
lb
in
233950 E
G 1/4
0.63
0.04
0.24
729944 E
G 1/2
0.67
0.07
0.35
1030816 E
G 3/4
0.90
0.11
0.55
SKF logo