Acoplamentos de conexão rápida e pinos graxeiros

Proporciona a conexão fácil da mangueira de pressão

Um acoplamento e dois pinos graxeiros diferentes estão disponíveis para conectar as bombas hidráulicas SKF à peça. Quando forem necessários pinos graxeiros com outros tipos de rosca, selecione um pino graxeiro adicional entre o sortimento SKF para fazer a conexão.
O pino graxeiro 729832 A é fornecido de forma padronizada com todas as porcas hidráulicas da série HMV E SKF.
Especificações técnicas (sistema métrico)
Designação
Rosca
Dimensões
Pressão máxima
Acoplamento
d2
D2
C
A
 


mm
mm
mm
MPa
729831 A
G 1/4
24
27
58
150
 
Pinos graxeiros
d1
D1
B
A
 


mm
mm
mm
MPa
729832 A
G 1/4
22
14
46
150
729100
G 1/8
17
14
43
100
Quick connection coupling
Especificações técnicas (sistema imperial)
Designação
Rosca
Dimensões
Pressão máxima
Acoplamento
d2
D2
C
A
 


in
in
in
psi
729831 A
G 1/4
0.94
1.06
2.28
21 750
 
Pinos graxeiros
d1
D1
B
A
 


in
in
in
psi
729832 A
G 1/4
0,87
0.55
1.81
21.750
729100
G 1/8
0.67
0.55
1.69
14 500
SKF logo