Indicador SensorMount

A ferramenta de monitoramento de montagem dos rolamentos SensorMount

O indicador SensorMount TMEM 1500 fornece uma leitura direta do ajuste dos rolamentos SensorMount, montados em eixos cônicos. O indicador SensorMount é compatível apenas com os rolamentos SKF equipados com o sensor SensorMount. Esses rolamentos SKF possuem os sufixos de designação ZE, ZEB ou ZEV, por exemplo, ZE 241/500 ECAK30/W33. O indicador SensorMount fornece um valor numérico que orienta o usuário a obter um ajuste confiável do rolamento. Os rolamentos SKF equipados com o sistema SensorMount também podem ser montados em buchas de fixação, buchas de desmontagem e eixos ocos. A composição do material do eixo não exerce nenhum efeito sobre a operação adequada do sistema SensorMount.

O indicador SensorMount mostra o valor real; indicação direta da redução da folga interna real do rolamento
  • Fácil de usar
  • Rápido
  • Confiável
  • Simplifica o processo de montagem:
    • Sem necessidade de cálculos
    • Torna obsoletos os calibradores de folga
    • Reduz o risco de erro humano

SensorMount é marca registrada do Grupo SKF 


Dados técnicos
Faixa de medição 
0 a 1.500 ‰
Fonte de alimentação 
Baterias alcalinas de 9 volts, tipo IEC 6LR61
Duração da carga da bateria 
8 horas de uso contínuo
Aviso de carga baixa de bateria 
o display exibe "batt"
Desligamento automático 
após 30 minutos de inatividade
Display
LCD de 4 dígitos com decimais fixas
Faixa de temperaturas operacionais
de -10 °C a 50 °C (14 °F to 122 °F)
Precisão
±1%, ±2 dígitos
Classificação IP
IP 40
Peso
250 g (8.75 oz)
Tamanho
157 x 84 x 30 mm (6.1 x 3.3 x 1.8 in)
SKF logo