Manômetros

de 100 a 400 MPa (14.500 to 58.000 psi)

Os manômetros SKF são projetados para se ajustarem às bombas hidráulicas e aos injetores de óleo SKF. Todos os calibradores são preenchidos com líquido e/ou equipados com um parafuso de redução para absorver qualquer queda súbita de pressão e, assim, evitar danos. Por padrão, todos os manômetros são equipados com visor de segurança e discos de ruptura e apresentam mostradores com escala dupla (MPa/psi).
  • Mede pressões entre 100 e 400 MPa (14 500 to 58 000 psi)
  • Proteção contra quedas súbitas de pressão
  • Visor de segurança e discos de ruptura em todos os manômetros
  • Carcaça de aço inoxidável
  • Escalas duplas (MPa/psi)
  • Faces do calibrador com fundo amarelo de alta visibilidade e fácil leitura

Manômetro digital de óleo

Manômetro digital

O manômetro digital de óleo THGD 100 é usado para medir com precisão a pressão hidráulica ao montar rolamentos, usando-se o Método SKF Drive-up.
O manômetro também é adequado para outras aplicações em que a pressão precisa ser determinada com alta precisão, de até 100 MPa (15 000 psi).

  • Display de LCD grande com indicação digital e por gráfico de barras
  • Com um alto nível de proteção contra entrada de IP 67, ele pode ser utilizado na maioria dos ambientes industriais
  • A função de desligamento automático, selecionável pelo usuário, ajuda a economizar bateria
  • Display retroiluminado para uso em ambientes escuros
Especificações técnicas (sistema métrico)
Designação
Faixa de
pressão
Diâmetro
A
Rosca de
conexão
Peso
Precisão
-
MPa
mm
G
kg
Percentagem da
escala total
1077587
0-100
110
G1/2
1
1
1077587/2
0-100
69
G1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0-100
79
G1/4
0,54
± 0,1
1077589
0-300
110
G1/2
1
1
1077589/3
de 0 a 400
110
G1/2
1
1
* Manômetro digital
Pressure gauge title=
Especificações técnicas (sistema imperial)
Designação
Faixa de
pressão
Diâmetro
A
Rosca de
conexão
Peso
Precisão
-
psi
in
G
lb
Percentagem da
escala total
1077587
0-14 500
4,33
G1/2
2.2
1
1077587/2
0-14 500
2,72
G1/4
0.6
1,6
THGD 100 *
de 0 a 15.000
3.10
G1/4
1.2
± 0,1
1077589
de 0 a 43.500
4,33
G1/2
2.2
1
1077589/3
de 0 a 58.000
4,33
G1/2
2.2
1
* Manômetro digital
Peças de reposição
DesignaçãoDescrição
TMJG S100Bucha de proteção do manômetro de 100 mm (para 1077587, 1077589, 1077589/3)
SKF logo