Método SKF Drive-up

Montagem precisa de rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos de rolos toroidais CARB SKF em assentos cônicos

O Método SKF Drive-up é um método comprovado e exclusivo da SKF para a obtenção do ajuste preciso de rolamentos autocompensadores de rolos e de rolamentos de rolos toroidais CARB SKF em assentos cônicos.
O método incorpora o uso de uma porca hidráulica SKF HMV ..E ajustada em um mostrador e um manômetro digital de alta precisão instalados na bomba selecionada. O ajuste correto é obtido controlando-se a guia axial do rolamento a partir de uma posição inicial predeterminada, definida pela pressão na porca hidráulica SKF HMV ..E. A segunda etapa é monitorada deslocando-se o rolamento por uma distância calculada no assento cônico.

Para muitos rolamentos SKF, a pressão da posição inicial e a distância de deslocamento podem ser determinadas com o uso do Método SKF Drive-up como programa para PC ou como aplicativo iOS ou Android para smartphones e tablets. Além disso, o serviço de informações exclusivo da SKF para montagem e desmontagem de rolamentos, skf.com/mount, também apresenta o Método SKF Drive-up.

Ícone e código QR do Método SKF Drive-up
  • Reduz o uso de calibradores de folga
  • Reduz consideravelmente o tempo de montagem dos rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos de rolos toroidais CARB
  • Método confiável e preciso de ajuste
  • O único meio adequado para montar rolamentos autocompensadores de rolos vedados e rolamentos de rolos toroidais CARB


O programa para PC ou os aplicativos para iOS ou Android do Método SKF Drive-up calculam os valores exigidos para o rolamento e o arranjo de montagem.

Vídeo de demonstração

Método SKF Drive-up - Procedimento passo a passo

  1. Verifique se uma ou duas superfícies deslizam durante a montagem. Confira as figuras abaixo.
  2. Passe uma camada fina de óleo (por exemplo, LHMF 300 SKF) em toda a superfície conjugada e coloque o rolamento no eixo com cuidado.
  3. Use o programa ou aplicativo Método SKF Drive-up ou acesse skf.com/mount para calcular os valores exigidos para o rolamento e o arranjo de montagem.
  4. Desloque o rolamento até a posição inicial, aplicando a pressão necessária na porca hidráulica. Monitore a pressão, usando o calibrador da bomba selecionada. A bomba hidráulica SKF 729124 DU é adequada para porcas hidráulicas SKF ≤ HMV 54E. A TMJL 100DU SKF é adequada para porcas hidráulicas SKF ≤ HMV 92E, enquanto a TMJL 50DU SKF é adequada para porcas ≤ HMV 200E. Como alternativa, o manômetro digital SKF modelo THGD 100 pode ser instalado diretamente na porca hidráulica.
  5. Desloque o rolamento no eixo cônico até a distância Ss exigida.
    A guia axial pode ser mais bem monitorada por meio de um mostrador.
    A porca hidráulica SKF modelo HMV ..E aceita a instalação de mostradores. Com isso, o rolamento normalmente é montado com o ajuste correto no eixo e com a folga residual adequada.

Uma superfície deslizante (fig. 1)
Uma superfície deslizante (fig. 2)
Duas superfícies deslizantes (fig. 3)
Duas superfícies deslizantes (fig. 4)
Zero, posições inicial e final (fig. 5)

Produtos para o Método SKF Drive-up
Designação
Descrição
HMV ..E (por exemplo, HMV 54E)
Porca hidráulica com rosca métrica
HMVC ..E (por exemplo, HMVC 54E)
Porca hidráulica com rosca em polegadas
HMV ..E/A101 (por exemplo, HMV 54E/A101)
Porca hidráulica sem rosca
729124 DU (para porcas ≤ HMV 54E)
Bomba com indicador digital (MPa/psi)
TMJL 100DU (para porcas ≤ HMV 92E)
Bomba com indicador digital (MPa/psi)
TMJL 50DU (todos os tamanhos de porcas HMV ..E)
Bomba com indicador digital (MPa/psi)
THGD 100
Manômetro digital somente (MPa/psi)
TMCD 10R
Indicador com mostrador horizontal (0-10 mm)
TMCD 5P
Indicador com mostrador vertical (0-5 mm)
TMCD 1/2R
Indicador com mostrador horizontal (0-0.5 in)


Dados técnicos – Bombas hidráulicas
Designação
729124 DU
TMJL 100DU
TMJL 50DU
Pressão máxima
100 MPa (14.500 psi)
100 MPa (14.500 psi)
50 MPa (7.250 psi)
Volume/curso
0,5 cm³ (0.03 in³)
1,0 cm³ (0.06 in³)
3,5 cm³ (0.21 in³)
Capacidade do recipiente de óleo
250 cm³ (15 in³)
800 cm³ (48 in³)
2.700 cm³ (165 in³)
Unidade de
manômetro digital
MPa/psi
MPa/psi
MPa/psi
OBSERVAÇÃO: Todas as bombas anteriores são fornecidas de modo completo, com manômetros digitais, mangueira de alta pressão e acoplamento de conexão rápida.
SKF logo