Programa de Cálculo do Método Drive-up SKF

Montagem de rolamento fácil

Programa SKF Drive-up Method
Módulo de cálculo do programa SKF Drive-up Method
O programa SKF Drive-up Method é um manual computadorizado sobre como usar o Método Drive-up na montagem de rolamentos com furo cônico.
Ele propicia ao usuário os meios para o cálculo de valores Drive-up para todas as possíveis condições de montagem.
A interface inclui três idiomas, inglês, francês e alemão.

O programa verificará periodicamente, de maneira automática, se há atualizações.

Requisitos de sistema:
  • Windows XP ou mais recente
  • Internet Explorer 6 ou mais recente
  • Plugin/suplemento flash para Internet Explorer


Clique aqui para baixar o programa SKF Drive-up Method

O arquivo setup.zip (13 MB) será baixado. Descompacte o arquivo, utilizando o software adequado. A seguir, rode o setup.exe para instalar o programa.
SKF logo