Programa SKF Oil Injection Method

Os cálculos de injeção de óleo SKF ainda mais fáceis

Programa do método de injeção de óleo SKF
Programa do método de injeção de óleo SKF

O SKF Oil Injection Method permite que os rolamentos e outros componentes com ajuste interferente sejam instalados e removidos de maneira segura, controlável e rápida. O programa permite que os cálculos necessários sejam realizados de maneira mais fácil.

Informações práticas sobre como usar o método para montagem e desmontagem de rolamentos e outros componentes e detalhes sobre as ferramentas necessárias estão incluídos. O programa de cálculo do Método SKf Drive-up também está integrado no programa.


Os seguintes temas são abordados:

  • Explicação do método, maneiras de usá-lo e projeto do componente
  • Cálculo dos componentes com ajuste interferente
  • Método SKF Drive-up com programa de cálculo
  • Ferramentas de montagem e desmontagem com instruções
  • Montagem e desmontagem de rolamentos
  • Bombas, injetores, porcas hidráulicas e acessórios
  • Adaptador, buchas escalonadas e de desmontagem
  • Acoplamentos SKF OK e parafusos SKF Supergrip
  • Experiência prática e exemplos de aplicação
  • Animações e vídeos mostrando vários métodos e técnicas

O programa verificará periodicamente, de maneira automática, se há atualizações.


Requisitos do sistema:

  • Windows XP ou mais recente
  • Internet Explorer 6 ou mais recente
  • Plugin/suplemento flash para Internet Explorer

Clique aqui para fazer download do programa SKF Oil Injection Method

Será feito o download do arquivo setup.zip (350 MB). Descompacte o arquivo, utilizando o software adequado. A seguir, rode o setup.exe para instalar o programa.

SKF logo