Chaves de gancho ajustáveis

Quatro tamanhos para apertar ou soltar porcas de até 24 tamanhos diferentes

As chaves de gancho ajustáveis SKF da série HNA facilitam o trabalho de apertar ou soltar porcas das séries KM, KML, N, AN, KMK, KMFE e KMT com segurança. As chaves são fabricadas em aço temperado especial para proporcionar durabilidade.
Uma chave de gancho serve para porcas de vários tamanhos, o que a torna adequada para muitas aplicações.
  • Solução econômica: 4 chaves de gancho servem para porcas de 24 tamanhos diferentes
  • Designação gravada a laser, que representa a faixa de tamanhos de porcas indicada para a chave, proporciona fácil identificação da chave correta
  • Versatilidade: adequada para porcas das séries KM, KML, N, AN, KMK, KMFE e KMT
  • O furo no cabo da chave facilita o armazenamento da ferramenta
  • Diminui os danos ao eixo e à porca
Informações técnicas
Designação
Diâmetro externo porca de fixação
 
mm
in
HNA 1-4
20–35
0.8–1.4
HNA 5-8
35–60
1.4–2.4
HNA 9-13
60–90
2.4–3.5
HNA 14-24
90–150
3.5–6.1
Tabela de seleção
Designação
Apropriado para as seguintes séries de porcas de fixação SKF
 
KM
KML
N
AN
KMK
KMFE
KMT
HNA 1-4
1–4
 
2–4
 
0–4
4
0–2
HNA 5-8
5–8
 
5–8
 
5–8
5–8
3–7
HNA 9-13
9–13
 
9–13
 
9–13
9–13
8–12
HNA 14-24
14–24
24–26
 
14–24
14–20
14–24
13–24
SKF logo