Soquetes de porca de fixação axial

Montagem e desmontagem fáceis e sem danos à porca

Os soquetes de porca de fixação axial SKF são projetados para apertar e soltar porcas de fixação com segurança e facilidade. São usados para fixar e ajustar rolamentos em munhões cônicos e buchas de fixação e desmontagem.
  • Exige espaço em volta do arranjo de rolamentos menor do que as chaves de gancho
  • Conexões em polegadas para ferramentas elétricas ou chaves de torque
  • O TMFS se adapta às porcas das séries KM, KMK (sistema métrico) e KMF
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    Dimensões
    Conexão
     
    Diâmetro
    externo
    porca de fixação
    Diâmetro
    externo
    soquete
    Altura
    efetiva
     
     
    mm
    in
    mm
    in
    mm
    in
    in
    TMFS 0
    18
    0.7
    22.0
    0,9
    45
    1.8
    3/8
    TMFS 1
    22
    0,9
    28.0
    1.1
    45
    1.8
    3/8
    TMFS 2
    25
    1.0
    33.0
    1.3
    61
    2,4
    1/2
    TMFS 3
    28
    1.1
    36.0
    1.4
    61
    2,4
    1/2
    TMFS 4
    32
    1.3
    38.0
    1.5
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 5
    38
    1.5
    46.0
    1.8
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 6
    45
    1.8
    53.0
    2.1
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 7
    52
    2.0
    60.0
    2,4
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 8
    58
    2.3
    68,0
    2.7
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 9
    65
    2.6
    73.5
    2.9
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 10
    70
    2.8
    78.5
    3.1
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 11
    75
    3.0
    83.5
    3.3
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 12
    80
    3.1
    88.5
    3.5
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 13
    85
    3.3
    94.0
    3.7
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 14
    92
    3.6
    103.0
    4.1
    80
    3.2
    1
    TMFS 15
    98
    3.9
    109.0
    4.3
    80
    3.2
    1
    TMFS 16
    105
    4.1
    116.0
    4.6
    80
    3.2
    1
    TMFS 17
    110
    4.3
    121.0
    4.8
    80
    3.2
    1
    TMFS 18
    120
    4.7
    131.0
    5.2
    80
    3.2
    1
    TMFS 19
    125
    4.9
    137.0
    5,5
    80
    3.2
    1
    TMFS 20
    130
    5.1
    143.0
    5.7
    80
    3.2
    1
  • Tabela de seleção

Documentos relacionados

SKF logo