Kits de ferramenta de montagem de rolamentos

Ajuda a evitar falhas prematuras do rolamento

Kit de ferramentas de montagem de rolamentos SKF TMFT 24
TMFT 24
Kit de ferramentas de montagem de rolamentos SKF TMFT 36
TMFT 36

A montagem errada, geralmente usando força bruta, é responsável por 16% das falhas prematuras do rolamento. Os kits de ferramentas de montagem de rolamentos SKF foram projetados para proporcionar a montagem rápida e precisa de rolamentos, ao mesmo tempo que reduzem o risco de danos ao rolamento. 

A combinação certa do anel e da bucha de impacto permite a transmissão eficaz da força de montagem ao anel do rolamento com o ajuste interferente, reduzindo o risco de danos às pistas ou aos elementos rolantes do rolamento. Além da montagem de rolamentos, a série TMFT também é apropriada para a montagem de outros componentes, como buchas, vedações e polias. 

O kit TMFT 36 contém 36 anéis de impacto e o kit TMFT 24 contém 24 anéis. Os dois kits têm 3 buchas de impacto e um martelo sem retrocesso embalados em um estojo de transporte leve.

  • O kit TMFT 24 facilita a montagem de rolamentos diversos com diâmetros de furo de 15 a 45 mm
  • O kit TMFT 36 facilita a montagem de rolamentos diversos com diâmetros de furo de 10 a 55 mm
  • Facilita a montagem correta em aplicações com eixos, mancais e aplicações com dificuldade de acesso
  • O diâmetro do anel de impacto ajusta-se precisamente ao diâmetro interno e externo do rolamento
  • O diâmetro menor da área de impacto na parte superior da bucha permite a transmissão e distribuição eficazes da força de montagem 
  • Os anéis e as buchas de impacto são fabricados com um material resistente a alto impacto para proporcionar vida útil longa
  • O encaixe fácil do anel de impacto na bucha fornece estabilidade e durabilidade
  • Os anéis de impacto são adequados para uso sob uma prensa
  • Os anéis de impacto contêm a identificação clara do tamanho do anel para fácil seleção
  • A superfície uniforme do corpo da bucha de impacto fornece excelente aderência no manuseio
  • A cabeça dupla de nylon do martelo sem retrocesso ajuda a evitar danos aos componentes
  • O cabo de borracha do martelo fornece excelente aderência no manuseio
O kit SKF TMFT 24 é adequado para a série de rolamentos SKF
Rolamento rígido
de esferas
Rolamento rígido
de esferas (vedado)
Rolamento autocompensador
de esferas
6002-600962202-622091202-1209
6202-620962302-623091302-1309
6302-630963002-630092202-2209
6403-6407 2302-2309
62/22 11207-11209
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16009  
98203-98206  
   
Rolamento de
rolos cilíndricos
Rolamento de
rolos cônicos
Rolamento de rolos toroidais CARB
N 1005–N 100930203-30209C 2205–C 2209
N 202–N 20930302-30309C 6006
N 2203–N 220931305-31309 
N 2304–N 230932004-32009 
N 3004–N 300932205-32209 
N 303–N 30932303-32309 
 33205-33209 
   
Rolamento de uma carreira
de esferas de contato angular
Rolamento de duas carreiras
de esferas de contato angular
Rolamento autocompensador
de rolos
7002-70093202-320921305-21309
7202-72093302-330922205/20
7302-7309 22205-22209
O kit SKF TMFT 36 é adequado para a série de rolamentos SKF
Rolamento rígido
de esferas
Rolamento rígido
de esferas (vedado)
Rolamento autocompensador
de esferas
6000-601162200-622111200-1211
6200-621162300-62311129
6300-631163000-630101301-1311
6403-6409 2200-2211
629 2301-2311
62/22 11207-11210
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16011  
16100-16101  
98203-98206  
   
Rolamento de uma carreira
de esferas de contato angular

Rolamento de duas carreiras 

de esfera de contato angular

Rolamento autocompensador
de rolos
7000-70113200-321121305-21311
7200-72113302-331122205/20
7301-7311 22205-22211
  22308-22311
   
Rolamento de
rolos cilíndricos
Rolamento de
rolos cônicos
Rolamento de rolos toroidais CARB
N 1005–N 101130203-30211C 2205–C 2211
N 202–N 21130302-30311C 4010
N 2203–N 221131305-31311C 6006
N 2304–N 231132004-32011 
N 3004–N 301132205-32211 
N 303–N 31132303-32311 
 33010-33011 
 33205-33211 
  • Dados técnicos do TMFT 24
    Informações técnicas
    DesignaçãoTMFT 24
    Anel de impacto
    Diâmetro do furo15-45 mm (0.59-1.77 in)
    Diâmetro externo32 a 100 mm (1.26–3.94 in)
    Buchas
    Comprimento máximo de eixo

    Bucha A: 220 mm (8.7 in)
    Bucha B: 220 mm (8.7 in)
    Bucha C: 225 mm (8.9 in)
    MarteloTMFT 36-H, peso 0,9 kg (2.0 lb)
    Dimensões do estojo de transporte530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)
    Número de anéis24
    Número de buchas3
    Peso do kit (incluindo o estojo de transporte)4,0 kg (8.9 lb)
  • Dados técnicos do TMFT 36
  • Peças de reposição
SKF logo