Kits Combi

Kits multiuso para montagem e desmontagem fáceis e rápidas

Kit Combi TMMK 10-35
Kit Combi TMMK 10-35
Kit Combi TMMK 20-50
Kit Combi TMMK 20-50

A série SKF TMMK foi projetada para proporcionar a montagem e a desmontagem rápida e precisa de rolamentos rígidos de esferas a serem retirados de eixos, mancais e mancais cegos. 

O TMMK 10-35 é adequado para rolamentos de diâmetro do furo de 10 a 35 mm, enquanto que o TMMK 20-50 é adequado para rolamentos de diâmetro do furo de 20 a 50 mm. 

Uma ferramenta multiuso de ajuste está incluída para montagem de rolamentos, bem como buchas, anéis de vedação, correias para polias e outros produtos similares. 

Para a desmontagem de rolamentos rígidos de esferas de mancais cegos e eixos, a série SKF TMMK contém um extrator de três braços exclusivo. 

Ao desmontar rolamentos rígidos de esferas dos mancais, uma combinação desse extrator com o martelo deslizante e os anéis de suporte permite a fácil remoção dos rolamentos.

  • Todas as peças estão acomodadas organizadamente num estojo para fácil seleção e identificação
  • A correta combinação de anéis e buchas de impacto contribui para que os esforços de montagem não sejam transmitidos aos elementos rolantes, minimizando os danos causados ao rolamento, devido à montagem incorreta.
  • Os anéis de impacto são feitos de poliamida modificada para resistir a impactos. As buchas de impacto são fabricadas em poliamida modificada resistente a impactos e reforçada com fibra de vidro, que é muito resistente, forte e leve.
  • O martelo sem retrocesso tem faces de nylon e contém esferas de aço para máximo impacto. O confortável cabo emborrachado, para facilidade de manejo, absorve choques e vibrações
  • As garras foram especialmente projetadas para facilitar o ajuste preciso nas pistas do rolamento, proporcionando uma boa aderência e permitindo a aplicação de maior força na desmontagem
  • A designação está gravada a laser nos braços, o que permite uma fácil identificação e seleção
  • As molas são codificadas por cores, permitindo seleção e correspondência (ou equiparação) facilitadas
  • O anel elástico de fixação resulta numa fácil conexão entre os braços do extrator e o eixo-árvore
  • O grande peso do martelo deslizante gera uma elevada força de desmontagem

Selection charts

SKF logo