Conjunto de chaves de gancho

Os tamanhos de chaves de gancho mais populares combinados em um só conjunto.

O SKF HN 4-16/SET é composto por nove chaves apropriadas para apertar ou afrouxar porcas de fixação nos tamanhos 4 até 16 e são baseadas na norma DIN 1810. As chaves de gancho foram projetadas para serem usadas com porcas KM, tanto da SKF quanto de terceiros, e estão em conformidade com a norma DIN 981. Além disso, são apropriadas para uso com as porcas N, AN, KMK, KMFE e KMT, bem como com as porcas fabricadas de acordo com a norma DIN 1804.
  • Contém chaves de gancho do tipo HN 4 até HN 16 da série SKF HN
  • Nove tamanhos diferentes de chaves para os tamanhos de porcas de fixação mais usados
  • Fácil identificação do tamanho correto da chave 
  • Fornecidas em um estojo resistente
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    Modelo de chave
    DIN 1810
    Diâmetro externo
    porca de fixação

    mm
    mm
    in
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1.2–1.3
    HN 5-6

    38–45
    1.5–1.8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2.0–2.2
    HN 8-9

    58–65
    2.3-2.6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    3.7-3.8
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3.1–3.5
    HN 14

    92
    3.6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3.7-3.8
    HN 16

    105
    4.1
  • Quadro de seleção
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo