Chaves de gancho para mancais SNL

Montagem e desmontagem fácil e rápida de rolamentos nos mancais SNL

As chaves de gancho da série HN ../SNL foram especialmente projetadas para a montagem e desmontagem fáceis e rápidas de rolamentos com furo cônico em bucha de fixação nas caixas de mancal SKF SNL e FSNL. Elas também são indicadas para apertar ou soltar uma ampla variedade de porcas de fixação, tanto em aplicações com caixas de mancal quanto com eixos. A série HN ../SNL apresenta 21 tamanhos adequados para diâmetros externos de porcas, variando entre 38 e 145 mm (1.5 to 5.7 in). A HN/SNL também encaixa nos mais recentes mancais SKF SE. As chaves são feitas de aço-cromo-vanádio temperado, de alta qualidade, que confere durabilidade.
  • O projeto especial e exclusivo permite que a série HN/SNL seja usada dentro dos mancais SKF SNL, FSNL, SNH e SE.
  • Adequadas para apertar e soltar porcas de fixação KM, KML, N, AN, KMK, KMFE e KMT, facilitando o uso em uma ampla variedade de aplicações com mancais e eixos.
  • A grande área de contato da chave ao redor da porca proporciona uma excelente aderência no manuseio.
  • O ajuste exato reduz o risco de danos ao eixo, à porca e ao mancal.
  • A designação é gravada a laser no cabo da chave, permitindo fácil identificação e seleção.
  • Cinco tamanhos grandes adicionais para porcas com diâmetro externo entre 155 e 210 mm estão disponíveis sob encomenda.
  • O furo no cabo da chave facilita o armazenamento de forma suspensa.
Especificações técnicas e adequação de mancal
Designação
Diâmetro externo
porca de fixação

Apropriado para
mancais SKF

 
mm
in
SNL / FSNL / SNH / SE
HN 5/SNL
38
1.50
505, 506–605
HN 6/SNL
45
1.77
506–605, 507–606
HN 7/SNL
52
2.05
507–606, 508–607
HN 8/SNL
58
2.28
508–607, 510–608
HN 9/SNL
65
2.56
509, 511–609
HN 10/SNL
70
2.76
510–608, 512–610
HN 11/SNL
75
2.95
511–609, 513–611
HN 12/SNL
80
3.15
512–610, 515–612
HN 13/SNL
85
3.35
513–611, 516–613
HN 15/SNL
98
3.86
515–612, 518–615
HN 16/SNL
105
4.13
516–613, 519–616
HN 17/SNL
110
4.33
517, 520–617
HN 18/SNL
120
4.72
518–615
HN 19/SNL
125
4.92
519–616, 522–619
HN 20/SNL
130
5.12
520–617, 524–620
HN 22/SNL
145
5.71
522–619
HN 24/SNL
155
6.10
524–620
HN 26/SNL
165
6.50
526
HN 28/SNL
180
7.09
528
HN 30/SNL
195
7.68
530
HN 32/SNL
210
8.27
532
Adequação da porca de fixação
Designação
Apropriado para as seguintes
séries de porcas de fixação SKF


KM
KML
N*
AN*
HN 5/SNL
5

5

HN 6/SNL
6

6

HN 7/SNL
7

7

HN 8/SNL
8

8

HN 9/SNL
9

9

HN 10/SNL
10

10

HN 11/SNL
11

11

HN 12/SNL
12

12

HN 13/SNL
13

13

HN 15/SNL
15


15
HN 16/SNL
16


16
HN 17/SNL
17


17
HN 18/SNL
18


18
HN 19/SNL
19


19
HN 20/SNL
20

22
20+21
HN 22/SNL
22
24
24
22
HN 24/SNL
24
26
26
24
HN 26/SNL
26
28
28
26
HN 28/SNL
28
30
30

HN 30/SNL
30
32
34
30
HN 32/SNL
32

36

* Não recomendadas para uso junto com o mancal SNL/SNH
Adequação da porca de fixação (continuação)
Designação
Apropriado para as seguintes
séries de porcas de fixação SKF


KMK*
KMFE
KMFE L
KMT*
HN 5/SNL
5
5

4
5
HN 6/SNL
6
6

6
HN 7/SNL
7
7

7
HN 8/SNL
8
8


HN 9/SNL
9
9

8
HN 10/SNL
10
10

9
HN 11/SNL
11
11

10
HN 12/SNL
12
12


HN 13/SNL
13
13

11
12,
HN 15/SNL
15
15

13
14
HN 16/SNL
16
16

15
HN 17/SNL
17
17

16
HN 18/SNL
18
18

17
HN 19/SNL
19
19

18
HN 20/SNL
20
20

19
20
HN 22/SNL

22

22
HN 24/SNL

24
25

24
HN 26/SNL

26
26
26
28
HN 28/SNL

28
28
30
HN 30/SNL

-

32
34
HN 32/SNL

30

36
* Não recomendadas para uso junto com o mancal SNL/SNH
SKF logo