Chaves de gancho

O raio exato da chave reduz o risco de danos à porca

A série HN inclui 15 chaves de gancho de tamanhos diferentes, baseados na norma DIN 1810. As chaves de gancho são projetadas para uso com as porcas SKF KM, bem como qualquer outro tipo de porca KM, em conformidade com a norma DIN 981. Além disso, são apropriadas para uso com as porcas N, AN, KMK, KMFE e KMT, bem como com as porcas fabricadas de acordo com a norma DIN 1804.
  • Diminui o risco de danos ao eixo e à porca
  • O cabo de plástico é resistente ao óleo, graxa e sujeira e proporciona uma maior firmeza
  • O cabo de plástico diminui o contato direto da pele com o metal, reduzindo o risco de corrosão na área do cabo
  • O furo no cabo da chave facilita o armazenamento da ferramenta
  • A designação indicando o tamanho da chave é gravada a laser, o que permite uma fácil identificação e seleção
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    Modelo de chave
    DIN 1810
    Diâmetro externo
    porca de fixação
     
    mm
    mm
    in
    HN 0
     
    16–20
    0.6–0.8
    HN 1
    Ø20–Ø22
    20–22
    0.8–0.9
    HN 2-3
    Ø25–Ø28
    25–28
    1.0–1.1
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1.2–1.3
    HN 5-6
     
    38–45
    1.5–1.8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2.0–2.2
    HN 8-9
     
    58–65
    2.3-2.6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    3.7-3.8
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3.1–3.5
    HN 14
     
    92
    3.6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3.7-3.8
    HN 16
     
    105
    4.1
    HN 17
    Ø110–Ø115
    110–115
    4.3–4.5
    HN 18-20
    Ø120–Ø130
    120–130
    4.7–5.1
    HN 21-22
    Ø135–Ø145
    135–145
    5.3–5.7
  • Quadro de seleção
SKF logo