Chaves para porca de fixação

Para conseguir a folga radial correta

Chave de porca de fixação de rolamentos série TMHN 7
O jogo de chaves para porca de fixação série TMHN 7 foi especialmente projetado para a montagem de rolamentos autocompensadores de esferas e para pequenos rolamentos autocompensadores de rolos e CARB® em assentos cônicos. O uso do TMHN 7 reduz o risco de apertar demais a porca de fixação, o que pode resultar na eliminação da folga radial e em danos ao rolamento.
  • 7 chaves de tamanhos diferentes que se ajustam aos tamanhos de porcas de 5 a 11
  • Todas as chaves são equipadas com um transferidor e são claramente marcadas com o ângulo de aperto correto para montagem de rolamentos autocompensadores de esferas.
  • Cada chave contém quatro pontos de aperto que proporcionam maior segurança para o aperto da porca
  • Riscos reduzidos de danos ao rolamento como resultado de aperto excessivo
  • Ideal para o uso com porca de fixação da série KM em eixos ou mancais SNL

Documentos relacionados

SKF logo